Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Système de socles enfichables SMISSLINE TP et SMISSLINE TP Power Bar

Sûr, flexible et économique

Le tout premier système d’enfichage permettant de brancher et de débrancher des équipements sans charge est utilisé partout dans le monde. La manipulation simple et rapide avec les dispositifs de protection directement enfichables augmente la fiabilité et la disponibilité de toute l’installation, et permet de réduire à zéro le temps d’indisponibilité des composants (MTTR). Une architecture flexible et différentes options d’alimentation, la mise en œuvre de demandes de dernière minute ou encore la disposition au choix des appareils à plusieurs pôles offrent une liberté inhabituelle, tant en matière de conception que de design.


Innovation made in Switzerland: Cela fait 30 ans que SMISSLINE a une position avantageuse sur le marché.

Are you looking for support or purchase information?

Highlights

 

De la planification à l’exécution

Avantages clairs et importants pour les clients finaux, l’exploitant, le service technique, les responsables de planification et les fabricants de commande et d’appareillages de commutation.

 

Pour en savoir plus

Informations du produit
domaines d'applications
gamme de produit
documents

Informations du produit

Le système SMISSLINE TP inclut différents dispositifs de commutation et de protection directement enfichables


  • Disjoncteur de protection de ligne: Pour toutes les caractéristiques communes: B, C, D, K, Z, UC-C, UC-Z. Une large gamme qui couvre la plage de courant nominal de 0,5 A à 63 A.
  • Disjoncteur différentiel: Équipements avec une plage de courant nominal de 25 A, 40 A et 63 A. Disponibles avec tous les courants de déclenchement résiduels nominaux de 30 mA, 100 mA, 300 mA et de 500 mA.
  • Disjoncteur FI/LS combiné à 2 et à 4 pôles large de 36 mm ou de 72 mm. Courants différentiels assignés de 30 mA et 100 mA.
  • Adaptateur pour le disjoncteur de protection de moteur MS116, MS132 et MS325.
  • Adaptateur pour les combinaisons de démarreurs de moteur (démarreur de moteur et contacteur) pour un enfichage direct.
  • Parasurtenseur OVR.
  • Interrupteur-sectionneur IS404.
  • Adaptateur universel pour l’enfichage de tous les autres équipements de montage sur rail DIN.

Domaines d’application


SMISSLINE TP est un système d’enfichage jusqu’à 200 A avec des dispositifs de protection raccordés directement pour des applications à haute disponibilité, avec une installation et des exigences de maintenance plus faciles et plus rapides:
      
  • Applications en matière d’information et de télécommunication comme les centres de données
  • Infrastructure comme les aéroports, les gares
  • Système de santé comme les hôpitaux ou les centres spécialisés
  • Industrie comme l’automatisation de processus et industrielle, la construction mécanique

SMISSLINE TP, le premier système d’enfichage au monde pour brancher et débrancher des équipements sans charge, convient à une large gamme d’applications, en particulier pour l’alimentation de secours par exemple dans les centres de données et les hôpitaux. Le système garantit le branchement et le débranchement sans charge des équipements et des composants sous tension sans équipement de protection individuelle supplémentaire contre les dangers électriques. Cela offre de multiples options nouvelles d’installation, d’exploitation et de flexibilité.

Avantages

  • Fiabilité et disponibilité: manipulation simple et rapide avec des appareils directement enfichables. Permet de réduire à zéro le temps d’indisponibilité des composants (MTTR)
  • Liberté dans la conception et le design: disposition des appareils multipolaires dans l’ordre de votre choix. Architecture flexible, différentes options d’alimentation. Les demandes de dernière minute peuvent être traitées rapidement
  • Capacités d’extension: intégration facile de nouveaux appareils. Extension sans affecter l’installation existante

Caractéristiques

  • Capacité de charge du courant des rails jusqu’à 100 A max. pour une alimentation centrale jusqu’à 200 A
  • 5 dispositifs de commutation et de protection directement enfichables comme les coupe-circuits automatiques, les disjoncteurs différentiels, les parasurtenseurs, les combinaisons de démarreurs de moteur, les interrupteurs-sectionneurs et leurs accessoires
  • Homologation mondiale
  • Sécurité maximale pendant la maintenance et l’entretien
  • Sans danger au toucher: IP2XB
Loading documents

 

Le saviez-vous? SMISSLINE a fêté ses 30 ans!