AK600

Un espace plus intelligent pour vos idées d’installation

simon


La série AK600 offre de nouvelles possibilités en termes de domaines d’utilisation, de flexibilité et de conception. Son portefeuille de produits comprend 2 types de boîtiers – que ce soit la version standard pour les rails DIN ou la version support pour les routeurs Wi-Fi. Elle est principalement conçue pour les applications résidentielles et les petites entreprises.

Grâce à ses options de personnalisation, vous pouvez en faire un élément de design attrayant dans votre maison. Les mêmes accessoires peuvent être utilisés pour les unités de consommation murales (AK600) et encastrées (UK600), ce qui permet de réduire les efforts de stockage. .

9PAA00000142996_1600x1072

Principaux avantages

Principales caractéristiques

  • Des ensembles de prestations spécifiques pour les différentes étapes du projet
  • Installation plus rapide et plus facile grâce à l’espace de câblage accru (133%)
  • Câblage interne facilité grâce à des supports de câbles coulissants
  • Bornes rapides pour une installation accélérée
  • Disponibles sous forme de boîtiers complets ou de types de base pour la personnalisation
  • Des solutions de support de pointe
  • Variété de portes et de films design pour la personnalisation

Options de personnalisation

Produits associés



Plus d'informations

Produits
Documents
Loading documents

Select region / language