Distributeurs de circuits électriques et petits tableaux de distribution

sub-distribution-boards-final

La solution intelligente pour vos idées d'installation

Les distributeurs de circuits électriques et les petits distributeurs d'ABB allient polyvalence et performance à un design élégant. Ils ont été conçus pour réduire le temps d'installation tout en intégrant différents types d'appareils pour rail DIN et également des appareils pouvant être installés sur des plaques de montage ou sur des faces avant aveugles.

Pour ce faire, la gamme est basée sur le principe à succès de la modularité : le système modulaire vous ouvre une infinité de possibilités avec un nombre raisonnable de produits.


Distributeur de circuits électriques







Distributeurs de circuits électriques et petits tableaux de distribution – vos avantages

Bandbreite
Une large gamme

Notre offre couvre une large gamme de tailles allant de 2 à 72 modules.
Ceux-ci sont disponibles en version encastrée ou murale avec un courant nominal de 63 A à 125 A.

reliability
Protection et sécurité

Nous vous offrons une protection et une sécurité complètes. Nos offres appartiennent à la classe de protection II, IP41 et IP65 et ont une résistance mécanique allant jusqu'à IK10.

abb-picto-easy-dali-commissioning
Facile à installer

Nos solutions vous offrent un espace de câblage surélevé et des portes qui s'ouvrent jusqu'à 180° pour faciliter l'accès.

Modularité

Le système modulaire a fait ses preuves. Vous trouverez chez nous différentes options d'adaptation pour répondre à toutes les exigences écologiques, décoratives et normatives.




Vous avez une demande?

Vous avez une question sur un produit? Vous souhaitez demander une offre? Dans ce cas, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, via le formulaire web ou par e-mail.

cONTACTEZ-NOUS


Select region / language