ComfortLine

Les nouveaux petits distributeurs ComfortLine Compact

Elektroinstallateur steht vor einem Verteiler der ComfortLine CU Serie


Voulez-vous rendre vos interventions d’installation plus rapides et plus économiques, tout en étant parfaitement préparés pour l’avenir?

Les nouveaux petits distributeurs en saillie des lignes ComfortLine Compact CA et ComfortLine CU satisfont les besoins exigeants des professionnels en matière de flexibilité, de fonctionnalité et de facilité d’installation. L’espace généreux disponible laisse cependant suffisamment de place pour les appareils de communication futurs.



Avantages principaux

flexibility-pictogram_293x110
Flexibilité

Espace de câblage flexible grâce aux
ouvertures de brides 50 % plus larges associées aux multiples options d’insertion des câbles

safety-pictogram_293x110
Sécurité

Installation simple et sûre grâce aux sections de montage à encliquetage et au verrouillage de porte à 3 points.

simplified-installing-pictogram_293x110
Manipulation simple

Montage mural sans effort, montage et démontage simples des portes, réglage sans outil des charnières et fixation parfaitement alignée grâce à la compensation de niveau de profondeur

Icon Hand with thumb up
Protection complète

Installation évolutive : déjà prêt aujourd’hui à relever les défis de demain



Éléments clés



ComfortLine CA (en saillie) Gamme de produits

ComfortLine CU (encastré) Gamme de produits

En savoir plus

ComfortLine CA

ComfortLine CU

ComfortLine Compact CA - 2
Site Internet
Solutions ComfortLine Compact CU [DE]


Produits et téléchargements

Produits
Téléchargements
Loading documents
Select region / language