CombiLine N

Un système de panneau de commande modulaire pour tous les types d’armoires de commande

L’extension intérieure des armoires de commande modulaires peut être gérée facilement avec le système de montage rapide approprié d’ABB STRIEBEL & JOHN. Simple, rapide et sûr - ce sont les trois caractéristiques produit du système qui parlent d’elles-mêmes. Vous choisissez le mode de livraison qui vous convient le mieux :

  • Entièrement pré-assemblé (avec ou sans composants)
  • Pièces individuelles
  • Flatpack / Modulaire

L’extension des modules CombiLine N jusqu’à 1000 A, associée aux armoires de commande modulaires TwinLine-X, offre de nouvelles possibilités, en particulier pour les fabricants d’installations de commutation. La nouvelle solution répond de manière optimale aux exigences pratiques d’une conception intérieure flexible pour une installation simple. Le système CombiLine-X a été testé conformément à la norme CEI 61439-1/2 et offre un niveau de sécurité élevé.

Caractéristiques

  • Modules avec couvercles en plastique à fixer sur les cadres EDF / WR
  • Classe de protection : IP2XC
  • Courant assigné In jusqu’à (400 A / 850 A / 1000 A)
  • CEI 61439-1/-2/-3

Combiline N

Avantages principaux


Large gamme de modules


Solution permettant de gagner du temps, montage rapide ou livraison pré-assemblée


Une méthode de vissage unique avec Torx


Elle est utilisable pour toute la gamme de boîtiers



Produits et Documentation

Produits
Documentation
Loading documents


Offre correspondante



Select region / language