ComfortLine

Les nouveaux petits distributeurs ComfortLine Compact



Voulez-vous rendre vos interventions d’installation plus rapides et plus économiques, tout en étant parfaitement préparés pour l’avenir?

Les nouveaux petits distributeurs en saillie de la ligne ComfortLine Compact CA satisfont les besoins exigeants des professionnels en matière de flexibilité, de fonctionnalité et de facilité d’installation. L’espace généreux disponible laisse cependant suffisamment de place pour les appareils de communication futurs.



Avantages principaux

Flexibilité

Espace de câblage flexible grâce aux
ouvertures de brides 50 % plus larges associées aux multiples options d’insertion des câbles

Sécurité

Installation simple et sûre grâce aux sections de montage à encliquetage et au verrouillage de porte à 3 points.

Manipulation simple

Montage mural sans effort, montage et démontage simples des portes, réglage sans outil des charnières et fixation parfaitement alignée grâce à la compensation de niveau de profondeur

Protection complète

Installation évolutive : déjà prêt aujourd’hui à relever les défis de demain



Éléments clés

  • Indice de protection élevé: IP44
  • Technique d’encliquetage simple QMS pour les sections de montage
  • Ouvertures de brides 50 % plus larges
  • Fixation parfaitement alignée en raison de la compensation de niveau de profondeur
  • Montage et démontage simples des portes
  • Réglage sans outil des charnières
  • Montage sans outil des brides par encliquetage
  • Large zone d’insertion des câbles
  • Insertion des câbles par l’arrière, en haut et en bas
  • Paroi arrière en tôle d’acier


Gamme ComfortLine



En savoir plus



Produits et téléchargements

Produits
Téléchargements
Loading documents
Select region / language