Distributeur compact

Gamme complète pour montage mural, encastré ou dans une paroi creuse

Les distributeurs compacts, développés en étroite collaboration avec des techniciens, sont proposés sous forme de solution complète. La flexibilité et la rapidité aident les utilisateurs dans leurs tâches quotidiennes. Que ce soit pour des applications commerciales, industrielles ou domestiques : cette large gamme de produits offre une solution pour chaque type de montage - du montage encastré et mural aux applications de montage dans des parois creuses.

Avantages

  • Grand choix d’armoires murales, encastrées et dans des parois creuses
  • Fixation rapide et simple des câbles grâce aux serre-câbles de série en haut et en bas
  • Espace de câblage généreux des deux côtés et derrière les rails DIN ainsi qu’un système de câblage sophistiqué
  • Modèles à encastrer et à montage mural avec une capacité de rails DIN de 36 à 192 modules
    Caractéristiques principales

Propriétés

  • Classes de protection : II double isolation et I mise à la terre (en combinaison avec kit de mise à la terre, accessoires)
  • Aussi bien vide qu’installé avec des panneaux de distribution (pour application sur rails DIN) ou des embases pour solutions média.
  • Équipé de bornes rapides N/PE pour les tableaux de distribution avec appareils de montage sur rails
  • Distance entre les rails DIN dans les tableaux de distribution : 125 mm et/ou 150 mm


En savoir plus



Produits et documents

Produits
Documents
Loading documents
Select region / language