System pro E Control

Boîtiers de contrôle et de commande

System pro E control est la gamme ABB de boîtiers d’automatisation, de contrôle et de commande dans les applications industrielles et environnement à atmosphère explosive (ATEX).
Les armoires de commande satisfont plusieurs normes internationales comme la norme CEI 62208 et la nouvelle CEI 61439-1-2.

Leurs performances posent les nouveaux jalons de l’industrie:

Son indice de protection élevé (selon CEI 60529) et sa résistance aux contraintes mécaniques IK 10 (CEI IEC 62262) permettent son installation dans la plupart des environnements industriels.

Nos IS2 ont été testées selon la norme IEEE Std 693 vis à vis des vibrations.

Leur capacité de résistance mécanique élevée, leur robustesse et leur capacité de charge permettent leur montage dans les lignes de production, centres de commande moteurs et toutes les applications à rack 19" typiques. De plus, la nouvelle série des System pro
E

control en acier inoxydable AISI 304, V2A (ISX, AMX) est idéale pour les applications en extérieur et les environnements nécessitant une hygiène élevée.

À partir de 2019, l’offre d’ABB en boîtiers de contrôle et de commande est étendue avec le SR1 et le Gemini. Avec ces boîtiers, ABB comble un manque de sa ligne de produits. De cette façon, ABB propose

une solution globale
sur le secteur moyenne tension. Avec leur catalogue complet d’accessoires, les deux boîtiers peuvent être adaptés facilement aux besoins de vos applications.

    Avantages
  • Les boîtiers IS2 offrent la possibilité de réaliser des rangées d’armoires de commande pour la commande d’installations industrielles complexes. Ils sont conçu pour une installation au sol avec la possibilité d’un accès latéral arrière et de réglage de la position de la plaque de montage.
  • Leur conception modulaire facilite une configuration individualisée pour chaque application.
  • Versions disponibles: boîtier de commande PC, cadre rack 19" et compartimentage.
  • Le catalogue complet d’accessoires permet de réaliser des solutions individuelles adaptées aux besoins.
  • Les portes métalliques, en verre ou en acier inoxydable sont configurables individuellement.ABB
  • propose un portefeuille de produits global pour le canal OEM

Are you looking for support or purchase information?

Produits

Produits et documents

Produits
Documents
Loading documents

Autres produits liés à la gamme System pro E control

Select region / language