Résistant: Gemini
Boîtier polyvalent thermoplastique pour application en extérieur
Avec Gemini, ABB a établi un produit impressionnant par ses caractéristiques inhabituelles.
Le problème des plastiques à renfort de verre est posée par les fibre de verre elles-mêmes: elles apparaissent sous l’influence des UV (surface rugueuse) et sont libérées lors de la manipulation, qui ne peut se faire sans masque de protection.
La solution d’ABB: Gemini est composé de trois couches thermoplastiques en sandwich. On a inséré entre les deux couches normales de plastique une couche du même matériau, mais sous sa forme expansée. Ceci réduit de façon significative le poids tout en maintenant la stabilité. De ce fait, le boîtier Gemini présente les mêmes caractéristiques mécaniques que le polyester. ABB est ainsi le premier fabricant ayant adopté ce comoulage par injection dans le domaine de l’électrique.
Les boîtiers Gemini sont résistants aux UV et, grâce à leur indice de protection élevé IP66, parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur.
Large catalogue d’accessoires, avec portes opaques ou transparentes, portes intérieures, plaques de montage, etc.
Au contraire du polyester, le matériau thermoplastique est 100% recyclable.
Avantages
- Robuste malgré sa légèreté
- Angle d’ouverture de porte de plus de 180°
- Grande flexibilité: montable à l’intérieur et à l’extérieur, au mur ou sur le sol
- 6 tailles différentes (avec porte transparente ou opaque)
- 100% recyclable et conforme RoHS
- Pas de plastique à renfort de verre grâce au procédé en sandwich
Caractéristiques
- Indice de protection IP66
- Conformité aux normes CEI 62208 et CEI 61439-1-2 (et bien d’autres)
- Résistance aux chocs IK10
- Large catalogue d’accessoires pour la distribution d’énergie ou l’automatisation industrielle
- Complète la gamme System pro E control