Simply smarter: SR1

Boîtier en acier peint pour l’automatisation et la distribution

C'est sur un nouveau terrain que s’aventure ABB avec les armoires de commande SR1, proposées depuis début 2019. L’arrivée de ces produits complète la gamme System pro E control. Le boîtier mural, en acier, est disponible en 22 tailles différentes, pour une hauteur maximale de 1 000 mm. La SR1 dispose d’un large espace pour le passage de câbles (en haut et en bas). La porte s’ouvre à 120°. Pour pouvoir utiliser de façon optimale et individuelle l’intérieur de l’armoire, une plaque de montage est livrée avec le boîtier. D’autres plaques de montage modulaires sont disponibles en option pour augmenter encore la flexibilité du montage des composants intérieurs.


De nombreux accessoires – Grande flexibilité

La gamme System pro E control permet une configuration simple et individuelle adaptée à chaque application. L’assortiment complet d’accessoires avec entre autres ses portes intérieures, plaques de montage modulaires et systèmes de fermeture, forme la base de cette faculté d’adaptation en complétant la gamme.


Avantages

  • Large espace de passage de câbles
  • Angle d’ouverture de porte de 120° (rotatif)
  • Grande flexibilité: montable à l’intérieur et à l’extérieur, au mur ou sur le sol
  • 22 tailles différentes (hauteur maximale 1 000 mm et largeur maximale 800 mm)

Caractéristiques

  • Indice de protection IP65
  • Conformité aux normes CEI 62208 et IEC 61439-1-2
  • Résistance aux chocs IK10
  • Livrée avec une plaque de montage en métal
  • Large catalogue d’accessoires
  • Coloris: RAL 7035 Gris clair à finition orangée
  • Complète la gamme System pro E control

Are you looking for support or purchase information?

Select region / language