TwinLine N

Armoires murales et armoires au sol



Les armoires en tôle d'acier, à montage mural et à montage au sol, de la gamme TwinLine N44 et N55 proposent des indices de protection contre la poussière et l'eau jusqu'à IP44 et IP55, ainsi qu’un aménagement intérieur courant CombiLine N.

La continuité est le principe directeur de ces armoires à montage mural et à montage au sol destinées à l’assemblage des tableaux de distribution – depuis leur indice de protection élevé et leur facilité d'installation jusqu'à une gamme capable de répondre à toutes les exigences sur le terrain. La technologie innovante à bride avec une installation sans outil et une surface utilise plus importante pour l’entrée des câbles facilitent l'assemblage.

Notre plateforme numérique ABB Connect Partner Hub, il est possible de configurer le système TwinLine N plus rapidement en bénéficiant de toutes les informations pertinentes à portée de main.

 


Highlights



Principaux avantages

easy-simple-flexible4
Flexibilité
  • Un côté supérieur, une ouverture par largeur de panneau pour la bride de câble disponible
  • Les évidements pour les brides sont prévus par largeur de panneau sur la partie inférieure
  • Les armoires peuvent tourner à 180° (partie supérieure ouverte vers le bas et partie inférieure fermée vers le haut)
  • Concept d'emballage innovant qui peut être facilement réutilisé
quick-assembly3
Montage rapide
  • Boîtier soudé pré-assemblé pour système de sous-distribution (sous forme d'une carte d'automatisation) pour une utilisation en intérieur
  • Fixation uniforme des structures intérieures
  • Charnières de porte avec point de pivotement extérieur (angle d’ouverture de porte 180°)
  • Le système innovant de verrouillage de porte est facile à monter et permet un changement facile du côté de la charnière
safe-for-users-reliable-sturdy3
Sécurité
  • Solutions de distribution électrique certifiées selon les normes IEC 61439 et IEC 62208
  • Indices de protection élevés (IP44 et IP55)
  • Tous les boîtiers disponibles dans les classes de protection I et II
  • Système de verrouillage 3 points des portes


Offre produits



Configuration

Configurer TwinLine N avec ABB Connect Partner Hub


  • Configuration et conception de votre tableau de distribution secondaire et de nombreux autres produits
  • Accéder aux informations pertinentes sur les produits telles que les schémas de câblage, les dessins techniques, la nomenclature, les prix, etc.
  • Créer, concevoir et collaborer en temps réel avec d'autres collaborateurs et suivre rapidement vos projets de mise en œuvre


Démarrer votre projet

Suite logicielle E-Design


  • Conçue pour répondre aux besoins des professionnels du secteur électrique qui opèrent sur un marché en constante évolution.
  • e-Design permet de concevoir un système électrique, en optimisant les temps de production au maximum, grâce à la possibilité d'accéder à un portefeuille produit utilisé en synergie par le biais de fonctionnalités intuitives et simples.


Démarrer votre projet



En savoir plus



Select region / language