MNS® 3.0

Installation de commutation à basse tension certifiée CEI


ABB propose dans le domaine des combinaisons d'appareils de commutation avec la plateforme des installations de commutation, des solutions leaders sur le marché pour les distributions de puissance et les commandes de moteurs. Avec MNS® 3.0, il est possible de réaliser des distributions de puissance et des commandes de moteur. MNS® 3.0 est testé conformément aux normes CEI 61439 (installations de commutation à basse tension) et CEI 61641 (sécurité passive contre les arcs électriques).

La structure modulaire de MNS® 3.0 permet de répondre aux besoins les plus exigeants. Les installations MNS® 3.0 sont installées partout où une alimentation électrique sûre, fiable et durable est indispensable, comme par exemple dans l’industrie, les centrales électriques, les hôpitaux, les centres de données.

Pour répondre à tous les besoins, MNS® 3.0 peut être envisagé dans une technique de mise en œuvre et dans une technique d'insertion. Le module MNS Plugin (technique de mise en œuvre) est en outre disponible dans la conception MNS Compact. Sur les distributions de puissance équipées de MNS Compact, il est possible de gagner un espace considérable sans aucun compromis en termes de sécurité et de fiabilité.


Avantages

  • Sécurité incomparable pour le personnel et l’installation
  • Faibles coûts d’exploitation et disponibilité maximale grâce à l’interchangeabilité des modules et/ou inserts
  • Fiabilité, flexibilité et extensibilité
  • Les modules et les inserts peuvent être combinés dans un panneau de départ
  • Entretien facilité avec 100 % d'accessibilité par l'avant



Caractéristiques

  • Jeu de barres principal jusqu’à 6 300 A, 100 kA
  • Barres de distribution jusqu’à 1 500 A, 100 kA
  • Protection passive contre les arcs électriques parasites selon CEI 61641,
    Critères 1-7 à 400 V/100 kA resp. 690 V/65 kA, 300 ms
  • Conception modulaire, les modules peuvent être remplacés sous tension
  • Haut confort d’utilisation grâce à un actionnement à une seule poignée, portes fermées
  • Subdivision interne jusqu'à la forme 4b selon CEI 61439
  • Combinaison flexible possible avec le portefeuille MNS Fixed
  • Combinaison avec ABB Ability™ Low Voltage Switchgear Digital possible

 

MNS 3.0

Are you looking for support or purchase information?

Pour en savoir plus

Soutien à la planification
Documents
Support
Loading documents


Produits connexes



Select region / language