MNS® avec UMC

L'intelligence universelle

MNS fournit des solutions pour de nombreux systèmes de tableaux intelligents. Ces systèmes intelligents utilisent des relais autonomes de protection et de commande, développés dans les modules du tableau, à la place des dispositifs de protection traditionnels contre les surintensités.

Ces systèmes ont trouvé leur place sur le marché , en proposant de nombreux avantages aussi bien aux utilisateurs finaux qu'aux concepteurs de systèmes.

MNS offre de nombreuses fonctions de protection et de commande, la flexibilité, des mesures avancées ainsi que l'application des communications industrielles standard pour l'intégration du système de contrôle commande

Principaux avantages

  • Sécurité inégalée pour la protection du personnel et de l'installation
  • Adaptabilité et haute fonctionnalité
  • Disponibilité accrue de l'installation
  • Communications intégrées
  • Communication ouverte
  • Détection et rectification rapides des défauts

Principales fonctionnalités  

  • Le démarreur moteur fournit plusieurs fonctions de commande, de protection, de surveillance ou de communication différents choix et combinaisons d'appareils sont adaptables dans l’unité fonctionnelle MNS3.0.
  • Outil de configuration flexible offrant la possibilité de créer les applications avec une logique de commande personnalisée
  • Différents types de bus de terrain permettent aux démarreurs intelligents de communiquer avec le système de contrôle commande via des bus de terrain ouverts
  • Une unité de protection de base du moteur avec des options : modules de tensions, d'extension E/S et protection contre les défauts de terre. Dispositif de gestion du moteur adaptable à de nombreuses applications.

Are you looking for support or purchase information?

 

En savoir plus

 

Produits associés

 

Select region / language