MNS® Rear

Tableaux basse tension avec raccords de câbles à l’arrière

ABB propose dans le domaine du tableau basse tension pour la distribution électrique avec la plateforme MNS®, des solutions leaders sur le marché pour les distributions de puissance et les commandes de moteurs. Avec MNS® Rear, il est possible de réaliser des distributions de puissance et des commandes de moteur. MNS® Rear est testé conformément aux normes CEI 61439 (installations de commutation à basse tension) et CEI 61641 (sécurité passive contre les arcs électriques).

Lorsque la taille de la pièce ou les prescriptions opérationnelles imposent la séparation des raccords de câbles de puissance et la commande des disjoncteurs, MNS® Rear est la solution idéale.

De plus, deux ou même trois disjoncteurs ouverts, disposés l’un au-dessus de l’autre dans le même tableau de commande, permettent de réduire considérablement la largeur de l’installation de commutation.

Afin d’atteindre le plus haut niveau de sécurité pour le personnel d’exploitation et de maintenance, les bornes auxiliaires et les câbles de commande sont accessibles depuis l’avant de l’installation de commutation, afin d'assurer une séparation en toute sécurité des câbles de puissance et des bornes à l’arrière.


Avantages

  • Sécurité incomparable pour le personnel et l’installation
  • Fiabilité, flexibilité et extensibilité
  • Entretien facilité, avec des pièces séparées pour les câbles de puissance et les câbles de commande
  • Encombrement considérablement réduit, deux resp. trois disjoncteurs ouverts peuvent être intégrés dans le même tableau de commande
  • Diminution des coûts de projets

 

Caractéristiques

  • Jeu de barres jusqu’à 5 000 A, 100 kA
  • Barres de distribution jusqu’à 1 500 A, 80 kA
  • Protection passive contre les arcs électriques parasites selon CEI 61641,
    Critères 1-7 à 400 V/100 kA resp. 690 V/100 kA/65 kA, 300 ms
  • Conception modulaire, les modules peuvent être remplacés sous tension
  • Haut confort d’utilisation grâce à un actionnement à une seule poignée, portes fermées
  • Subdivision interne jusqu'à la forme 4b selon CEI 61439
  • Combinaison avec ABB Ability™ Low Voltage Switchgear Digital possible

MNS Rear

Are you looking for support or purchase information?

Pour en savoir plus

Soutien à la planification
Documents
Support
Loading documents


Produits connexes



Select region / language