ABB NeoGear™

La révolution des tableaux basse tension

La plateforme NeoGear est basée sur une nouvelle conception des distributions principales. Le courant n’est plus distribué aux sorties par des barres de cuivre relativement étroites, mais par une plaque ou une paroi collectrice, en anglais «busplate».

Cette plaque, laminée à partir de tôles de cuivre et d’un matériau isolant, couvre la majeure partie de la paroi arrière de l’installation de commutation et offre toute une série d’avantages grâce à sa construction unique.

La plateforme NeoGear permet de réaliser des distributions de puissance et des commandes de moteur. Les possibilités seront encore élargies dans un avenir proche grâce à des développements constants.

Avantages

  • Sécurité maximale grâce à un jeu de barres toujours entièrement cloisonné
  • Taux de défaillance plus faible grâce à un nombre de composants extrêmement réduit
  • Moins d’encombrement grâce à la conception peu encombrante de la paroi collectrice
  • Moins de pertes grâce à un déplacement de courant réduit
  • Poids réduit

Caractéristiques

  • Nombre de pièces en cuivre verticales et horizontales considérablement réduit (facteur 5-10)
  • Moins de variantes pour la même couverture de courants et de tensions
  • Jusqu’à 8 fois moins de raccords électriques vissés
Without_ window_NeoGear_left_view

Are you looking for support or purchase information?



Documents

Loading documents


Produits connexes



Select region / language