Commande centralisée ABB-free@homePanel 7

ABB-free@homePanel 7''

Pour ABB-free@home® et ABB-Welcome. Pour la commande centralisée de jusqu’à 16 fonctions configurables et l’affichage vidéo d’un interphone extérieur ABB-Welcome. Baie pour carte SD pour l’extension de la mémoire vidéo. Utilisable comme thermostat d’ambiance auxiliaire. Pour montage en saillie.

Détails techniques

- Taille de l’écran : 17,8 cm (7")
- Résolution de l’écran : 800 × 480
- Eléments d’affichage : écran tactile TFT
- Degré de protection de l’appareil : IP 30
- Dimensions (H × L × P): 155 mm × 218 mm × 29 mm

Select region / language