Appareils modulaires

Entrée binaire, quadruple

Enregistre via 4 canaux les signaux AC/DC de 10 à 230 V.
L’information de l’analyse des signaux peut être utilisée
pour commander des actionneurs ABB-free@home® ou
pour enregistrer des informations d’état.

Détails techniques

- Entrées : 4
- Degré de protection de l’appareil : IP 20
- Unité de fractionnement : 2 UF
- Dimensions (H × L × P): 90 mm × 36 mm × 64 mm

390x195_Product_Binary_Input

Actionneur de commutation, quadruple

Pour la commutation de 4 consommateurs 230 V~.
Chaque contact dispose d’une commande manuelle
indépendante de la tension auxiliaire permettant également d’indiquer la position de contact.

Détails techniques

- Sorties : 4
- Puissances de commutation : AC1
- Courant nominal : 16 A, pour cos φ 0,8
- Tension de sortie : 230 V~
- Puissances de commutation : AC3
- Courant nominal : 8 A, pour cos φ 0,45
- Degré de protection de l’appareil : IP 20
- Unité de fractionnement : 4 UF
- Dimensions (H × L × P): 90 mm × 72 mm × 64 mm

390x195_REG

Actionneur de variateur, quadruple

Actionneur de variateur universel multicanaux, pour la commande de LED, d’ampoules à incandescence, d’ampoules halogènes 230 V, d’ampoules halogènes basse tension avec transformateurs conventionnels ou électroniques et d’ampoules basse consommation variables. Pour des lampes LED retrofit gradables (LEDi). Connexion parallèle de canaux par pont enfichable pour augmentation de la charge. Connexion parallèle indifférente des sorties. Les sorties reconnaissent automatiquement la charge connectée. En outre, il est possible de sélectionner manuellement le mode de service. Affichage de l’état des sorties par LED.

Détails techniques

- Eléments d’affichage : affichage de l’état des sorties par LED
- Tension nominale : 230 V~
- Fréquence nominale : 50 Hz/60 Hz
- Sorties : 4× canal de variation
- Puissances de commutation : lampes à incandescence 230 V et lampes halogène basse tension avec transformateurs conventionnels et électroniques
- Puissance nominale : 10 – 315 W/VA
- Puissances de commutation : LEDi et lampes à économie d’énergie ; typiques
- Puissance nominale : 2 – 80 W/VA
- Degré de protection de l’appareil : IP 20
- Unité de fractionnement : 8 UF
- Dimensions (H × L × P): 90 mm × 144 mm × 64 mm

390x195_Product_Dim_actuator

Actionneur de store, quadruple

Pour la commande de 4 moteurs de store ou de volets roulants indépendants. Les sorties sont verrouilles les unes par rapport aux autres.

Détails techniques

- Sorties : 4
- Puissances de commutation : AC3
- Courant nominal : 6 A, pour cos φ 0,45
- Tension de sortie : 230 V~
- Degré de protection de l’appareil : IP 20
- Unité de fractionnement : 4 UF
- Dimensions (H × L × P): 90 mm × 72 mm × 64 mm

390x195_Product_Blind_actuator

Actionneur de chauffage, sextuple

Pour la commande de servocommandes thermoélectriques dans des systèmes de chauffage / refroidissement. Les sorties sont insensibles aux courts-circuits et protégées contre les surcharges.

Détails techniques

- Sorties : 6
- Puissances de commutation : ohmiques
- Courant nominal : 160 mA
- Degré de protection de l’appareil : IP 20
- Unité de fractionnement : 4 UF
- Dimensions (H × L × P): 90 mm × 72 mm × 64 mm

390x195_Product_Heating_actuator_6g

Actionneur de chauffage, 12 voies

Pour la commande de servocommandes thermoélectriques dans des systèmes de chauffage / refroidissement.Les sorties sont insensibles aux courts-circuits et protégées contre les surcharges.

Détails techniques

- Sorties : 12
- Puissances de commutation : ohmiques
- Courant nominal : 160 mA
- Degré de protection de l’appareil : IP 20
- Unité de fractionnement : 8 UF
- Dimensions (H × L × P): 90 mm × 144 mm × 64 mm

390x195_Product_Heating_actuator_12g
Select region / language