Explorez le configurateur d'application ABB


Vous avez besoin d’aide pour configurer une application de démarrage et de protection moteur ? Ou pour mettre en place une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ?


Essayez le configurateur d'application ABB !
Il est conçu avec des solutions éprouvées, spécifiquement pensées pour répondre aux besoins uniques de votre secteur. C’est une méthode plus intelligente et plus simple pour générer une nomenclature complète en quelques clics, prête à être commandée directement auprès d’ABB ou via ses partenaires.
 


Comment démarrer avec le configurateur d'application

1
2
3
4
5

Sélectionnez votre segment, votre application et votre usage final

Choisissez votre segment, comme Centre de données, CVC, Agroalimentaire, etc.
Sélectionnez ensuite votre application, par exemple Démarrage et protection moteur ou Infrastructure de recharge pour véhicules électriques.
Enfin, indiquez l’usage final : pompe à eau glacée, compresseur, ventilateur de condenseur, extracteur, ventilateur d’alimentation, ventilation, flotte logistique, recharge à domicile, etc.

Lancez votre configuration

Saisissez quelques informations essentielles sur votre moteur ou votre borne de recharge, telles que le type de démarreur, la puissance nominale, la protection contre les surcharges, le type de chargeur ou les spécifications du disjoncteur.
Consultez ensuite les produits principaux recommandés ainsi que les options de configuration adaptées à votre application.

Personnalisez votre configuration

Obtenez une architecture électrique avec un ensemble de produits adaptés aux besoins de votre application, et configurez chaque produit individuellement.

Téléchargez la nomenclature et bien plus encore

Accédez instantanément aux documents de l’application, à l’architecture électrique, à la nomenclature complète et aux vérifications de conformité depuis une plateforme simple d’utilisation. Prêt à être commandé directement auprès d’ABB ou via votre distributeur le plus proche.
eFinder_KV_Thumbnail

Achetez auprès d’ABB ou de votre distributeur le plus proche

Une fois votre configuration finalisée, vérifiez la disponibilité des produits et choisissez un distributeur à proximité disposant du stock : accédez à ABB eFinder.
Déjà partenaire ABB avec un identifiant ? Passez votre commande directement via ABB EasyOrder.

Get in touch with us

Contactez-nous


Cinq bonnes raisons d’essayer le configurateur d’application ABB





Le configurateur d’application ABB transforme la manière dont les ingénieurs conçoivent les systèmes électriques ⚡ — en faisant gagner un temps précieux lors de la création de schémas d’architecture électrique pour les applications de démarrage et protection moteur ou d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques.


🔗 Lisez cet article de blog et découvrez comment cet outil intuitif simplifie les tâches de conception complexes.
Image2






Points forts et références

Select region / language