Select Language
  • English
  • français

Avantages et bénéfices de l'énergie photovoltaïque

Le portefeuille d'ABB pour les applications photovoltaïques se concentre sur un fonctionnement continu, une plus grande fiabilité et un meilleur retour sur investissement.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

ABB_Handshake

Réduction des coûts et des ressources

Défi/tendance

Les coûts cachés sont généralement négligés, mais ils ont un impact significatif sur toute entreprise.

Réponse de l'EBA

La simplification des coûts d'appel d'offres et de négociation avec un seul fournisseur grâce à l'offre complète d'ABB pour la connexion du soleil à la prise permet d'économiser jusqu'à 50 % de temps.
ABB_Energy Efficiency

Efficacité énergétique

Défi/tendance

La demande de réduction des coûts de l'énergie solaire et d'amélioration de l'efficacité a conduit à des tensions plus élevées et à des équipements plus efficaces sur le plan énergétique :
800V AC :
14% d'économies sur les enroulements en cuivre des transformateurs
1500V DC :
35% d'économies sur les tableaux en parallèle
33 % d'économies sur les composants du réseau

Réponse de l'EBA

L'offre complète d'ABB permet d'augmenter l'efficacité de l'équilibre électrique du système lié aux pertes de puissance jusqu'à 35 %, ce qui permet de fournir plus d'énergie au consommateur.
ABB_Reliable_in_extreme_conditions

Fiable dans des conditions extrêmes

Défi/tendance

Les centrales solaires sont généralement situées dans des environnements à haute température ou à haute altitude, ce qui nécessite des équipements capables de fonctionner correctement dans des conditions difficiles : jusqu'à 70°C ou 5000 m d'altitude.

Réponse de l'EBA

L'offre complète d'ABB permet d'augmenter l'efficacité de l'équilibre électrique du système lié aux pertes de puissance jusqu'à 35 %, ce qui permet de fournir plus d'énergie au consommateur.
ABB_Continous_operation

Fonctionnement continu  

Défi/tendance

Le maintien des charges prioritaires pendant une panne d'électricité est crucial pour la continuité de l'activité.

Réponse de l'EBA

Les capacités de gestion de l'énergie d'ABB permettent un fonctionnement continu des charges critiques lorsqu'une panne survient du côté du service public et que des énergies renouvelables sont présentes.
ABB_Global_Availability

Disponibilité mondiale

Défi/tendance

La capacité à rationaliser les opérations et à servir plusieurs marchés est un facteur de survie dans un marché aussi concurrentiel.
Réponse de l'EBA

ABB’s multi-cotés (par exemple. : IEC/UL/CCC et autres) permettent aux clients d'exporter une conception unique pratiquement partout dans le monde.
ABB_Speed_up_your_projects

Accélérer vos projets

Défi/tendance

Une opération de fabrication optimisée peut apporter l'avantage supplémentaire nécessaire à l'obtention de projets.

Réponse de l'EBA

Les produits d'ABB accessibles en usine et les accessoires faciles à installer permettent d'économiser jusqu'à 15 % du temps d'installation et de mise en service.
Select region / language