Alors que l'industrie solaire photovoltaïque continue à prendre une part de plus en plus importante dans le mix énergétique, l'équilibre de la technologie des composants du système évolue continuellement pour aider à réduire le coût de la production d'énergie. Au cours des dernières années, l'industrie a connu un essor considérable, passant de 600 V CC à 1000 V CC, ce qui représente la majorité des installations solaires photovoltaïques à l'échelle de l'entreprise. L'étape suivante de cette tendance, qui est déjà en cours, consiste en des systèmes avec des entrées de 1500 V DC, qui, en augmentant le niveau de tension, permettent d'augmenter la capacité de production d'énergie jusqu'à 50 %, réduisant ainsi les pertes du système et les coûts de l'équilibre de l'usine.
Les principaux défis liés à cette tendance sont les suivants :
- la question des exigences en matière de tension plus élevée affectant la conception du système et les exigences en matière d'isolation
- la température, car les installations photovoltaïques fonctionnent souvent à des températures élevées atteignant 70° C
- pour les installations PV à grande échelle de 1500 V CC peuvent devoir être conçus pour un flux de courant bidirectionnel
- Les composants doivent garantir un traitement sûr de l'énergie de 1500 V CC, ainsi que des pertes de puissance réduites, un nombre réduit de pôles, une dissipation de la chaleur intégrée et des technologies avancées d'extinction de l'arc électrique
- Les composants doivent également supporter un courant plus important, qui peut aller jusqu'à 6000 A selon l'appareil.
Cette tendance permet aux boîtiers combinés et aux onduleurs photovoltaïques de gérer une plus grande puissance et certains des nouveaux produits peuvent gérer simultanément deux entrées de 1500 V CC.
ABB a développé des composants basse tension de 1500 V DC afin de traiter des puissances plus élevées. Ils comprennent des interrupteurs, des disjoncteurs à boîtier moulé, des contacteurs, des dispositifs de protection contre les surtensions et des capteurs de tension/courant. Certains composants peuvent atteindre 3000 A / 1500 V DC et sont certifiés UL et IEC.