Alors que les éoliennes peuvent être immenses, ce sont les plus petits composants, tels que les produits de contrôle et protection d'ABB, qui permettent d'assurer la disponibilité des groupes motopropulseurs électriques, des systèmes de lacet et de tangage ainsi que d'autres circuits auxiliaires.
Des disjoncteurs aux contacteurs pour le groupe motopropulseur électrique, en passant par les interrupteurs et parafoudres pour le système de commande de la turbine, ABB dispose de l'un des plus vastes portefeuilles produits pour un fonctionnement fiable et sûr. En choisissant les produits ABB, vous économiserez de l'argent grâce à leur simplicité d'installation. Un démarreur ABB permet, par exemple, d'économiser jusqu'à 45 % de temps par rapport aux systèmes traditionnels. Les produits de contrôle et de protection d'ABB sont certifiés selon les normes internationales. Les constructeurs d'éoliennes ou de sous-systèmes peuvent ainsi normaliser les conceptions et réduire les coûts correspondants.