Chaîne dynamique - Convertisseur à double alimentation

Le circuit électrique

drivetrainr
Le circuit électrique gère la puissance d'entrée provenant du générateur et la puissance de sortie vers le réseau. Les composants généralement utilisés pour gérer une puissance élevée sont des disjoncteurs ouverts et des grands contacteurs. Une autre fonction clé est la protection contre les surtensions (OVR, SPD).

Les chaînes dynamiques modernes font généralement appel à un convertisseur. L'une des principales constructions utilisées est la double alimentation. Outre le circuit principal, le convertisseur lui-même est doté de plusieurs fonctions nécessitant des composants basse tension.

Commutation et déconnexion

Protection et sécurité

Enveloppes, raccordement et équipement d'installation

Offre relative aux auxiliaires et commandes des convertisseurs

Select region / language