Global site
ty-rap-logo

Attaches de câbles détectables

Les attaches de câbles détectables Ty-Rap® d’ABB contiennent un composite unique (brevet en instance) détectable par équipements à rayons X, détecteurs de métaux et équipements de contrôle visuel.

Elles sont particulièrement recommandées pour les applications dans les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et dans toute autre industrie sensible aux risques de contamination utilisant des systèmes de détection n’autorisant pas les résidus d’installation d’attaches de câbles (chutes) dans le produit fini, afin d’éviter la contamination alimentaire et les rappels d’aliments coûteux.

  • Détectables par des détecteurs de métaux réglés sur une sphère ferreuse d’un diamètre minimal d’1,5 mm
  • Détectables par équipements à rayons X
  • Couleur bleue claire simplifiant la détection visuelle
  • Conformité à la directive EU HACCP et à la FSMA (Food Safety Modernization Act)
  • Disponibles en version standard Polyamide 6.6 ou flottante Polypropylène pour les applications de traitement de liquides
  • Disponibles en 5 tailles différentes dans de petits sachets pratiques avec Euroslot : 5 NDT, 4PDT.

Informations techniques

Matériau - Moulage
Matériau - Cran de verrouillage
Plage de température
Couleur
Indice d'inflammabilité

Autres propriétés
Polyamide 6.6 ou Polypropylène
Acier inoxydable
-40 °C à +85 °C
Bleu clair
UL 94 V-2 (Polyamide 6.6)
UL 94 HB (Polypropylène)
Sans halogène, sans silicone

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Principaux produits

Coordonnées

Que voulez-vous faire?