Deltec®

Systèmes de support de colliers de serrage durables

Les accidents avec arrêt de travail et les arrêts de production sont souvent dus à l’utilisation de systèmes traditionnels métalliques de support et de regroupement de câbles dans les environnements difficiles et exigeants. Les systèmes de support métalliques peuvent être difficiles et dangereux à installer. Ils peuvent également endommager ou sectionner l’isolation du câble. Les problèmes d’isolation peuvent engendrer des situations dangereuses et coûteuses. En dehors du système métallique traditionnel de regroupement et de support de câbles, il existe peu d’options qui résisteront aux environnements les plus difficiles avec une durée de vie étendue en extérieur.

Pour répondre à la demande d’une meilleure solution, les ingénieurs ABB ont développé le système de support de câbles Deltec®. Ce système est sûr et simple à installer avec une durée de vie garantie face aux intempéries, même à des températures de -65 °C (85 °F).

Une conception développée en trois pièces et trois matériaux représente la solution idéale de regroupement dans les environnements extérieurs difficiles. Le système Deltec® combine la force et la rigidité d’une tête moulée par injection avec des crans en cuivre de qualité marine et un corps extrudé, résistant aux contraintes, souple et pliable. La conception unique en multi-pièces avec une tête et un cerclage séparés permet également aux installateurs de sélectionner et de personnaliser la longueur de bande pour chaque application.

Le système montre des caractéristiques exceptionnelles pour le support et la gestion des câbles pour les applications et les marchés exigeants, et notamment :

  • Cerclage et regroupement de câbles sur les poteaux électriques
  • Acheminement des câbles vers les moteurs, les équipements et les voyants à proximité des convoyeurs
  • Regroupement de fils et de faisceaux sur les grands équipements
  • Maintien en place de panneaux solaires ou acheminement de câbles derrières les panneaux
  • Enroulement et regroupement de câbles dans les éoliennes
  • Gestion et support de câbles sur les quais, dans les ports et dans les piliers
  • Regroupement et enroulement de tuyaux et de câblage sur les systèmes d’irrigation et les équipements agricoles
  • Système de support de câblage de pipeline
  • Regroupement extérieur de câbles et de fibres optiques dans des chemins de câbles

Avec Deltec nous vous proposons :

Une protection contre les environnements corrosifs et difficiles

  • Conçue pour une durée minimum de 20 ans en extérieur
  • Température de fonctionnement continu : -65 °C à 90 ° C (-85 °F à 194 °F )
  • Plage de températures d’installation : -34 °C à 66 °C (-30 °F à 150 °F)
  • Résistance minimum à la traction : 1,211 N (250 lbs.)
  • Charge continue : 9,07 kg (20 lbs.)
  • Les rongeurs et autres animaux nuisibles ne les mangeront pas
  • Dispositif de verrouillage : alliage de cuivre résistant à la corrosion de qualité marine
  • Bande et corps : acétal résistant aux intempéries ; résistance supérieure au rayonnement solaire, à l’humidité et aux environnements salins

Une réduction des coûts globaux du projet & une installation sûre

  • Pas de bords tranchants par rapport au système de support de câbles métallique
  • Parfaitement adapté aux câbles coaxiaux, fibres optiques et tout autre câble de communication ainsi qu’aux câbles conducteurs électriques
  • Flexibilité totale en longueur lorsqu’une bobine est utilisée
  • Corps extrudé fournissant une flexibilité totale en longueur entre 10" et 5 000 pieds

deltec1    deltec3

AG300105

Principaux produits

Coordonnées

Que voulez-vous faire?

Select region / language