Select Language
  • English
  • français

Colliers TyGenic Ty-Rap®

Une solution de fixation innovante pour les environnements sensibles à la contamination


En plus de tous les atouts de performance des colliers Ty-Rap, notamment le dispositif de verrouillage en acier inoxydable « The Grip of Steel », les colliers de serrage Ty-Rap TyGenic antimicrobiens et détectables* sont moulés à partir d’un mélange exclusif de résine polyamide 6.6 conforme à la FDA (Food and Drug Administration).


Ce mélange est spécialement conçu pour inhiber la croissance d’un large spectre de micro-organismes, notamment diverses bactéries, protozoaires, champignons et moisissures.


Les colliers Ty-Rap TyGenic ont démontré une efficacité supérieure à 99% contre les micro-organismes courants présents en surface, d’après les tests réalisés par un laboratoire indépendant conformément à la norme ISO 22196.

De plus, sur la base des tests de migration globale effectués par un tiers dans un laboratoire accrédité ISO 17025 selon le Règlement Européen n° 10/2011, les colliers Ty-Rap TyGenic ont été évalués comme adaptés à tout contact alimentaire à froid ou à température ambiante pour une courte durée.

Ainsi, les clients pour qui la propreté et la sécurité des produits sont essentielles ont désormais deux sources de préoccupation en moins.

Colliers de serrage antimicrobiens et détectables


9AKK108470A9903_-Ty_Rap-tyGenic-Flyer-2025-FRA_EMEA-3

Approche double pour la sécurité produit


antimicrobial cable tie_vertikal5_512px
Le premier collier de serrage en deux parties du marché qui inhibe la croissance microbienne tout en offrant une détection aux rayons X, métallique et visuelle

  • Prouvé à plus de 99% d’efficacité pour empêcher la formation de micro-organismes courants en surface, selon des tests réalisés par un laboratoire indépendant 
  • Fabriqué à partir d’un mélange de résine Polyamide 6.6 sans halogène, approuvé pour le contact alimentaire direct par la FDA et l’UE
  • Reconnu UL, conforme aux directives REACH et RoHS
  • Coloris bleu clair pour une détection visuelle facilitée
  • Offre tous les avantages de performance des colliers Ty-Rap standard, notamment le dispositif de verrouillage en acier inoxydable « The Grip of Steel »
  • Conçu avec un matériau résistant aux UV, adapté à des températures de fonctionnement jusqu’à 85 °C
  • Disponible en 5 tailles
  • Applications typiques : transformation et conditionnement des aliments et boissons, production pharmaceutique, fabrication de produits chimiques et composés, transformation du tabac, fabrication d’airbags, et toute autre industrie sensible à la contamination utilisant des équipements de détection

Détection aux rayons X, métallique et visuelle


Metall icon2Détection métallique – Testés et vérifiés pour répondre ou dépasser le niveau de détection d’une sphère ferreuse de 1,5 mm, les colliers Ty-Rap TyGenic antimicrobiens et détectables sont repérables par quasiment tous les détecteurs de métaux utilisés aujourd’hui.
eye icon2Détection visuelle – Les systèmes de détection visuelle identifient les irrégularités de surface et les variations de volume. La couleur bleu clair des colliers Ty-Rap TyGenic antimicrobiens et détectables garantit une détection visuelle simple et efficace.
Xray iconDétection aux rayons X – En fonction de la densité du produit contrôlé, les colliers Ty-Rap TyGenic antimicrobiens et détectables présentent une valeur comprise entre 200 et 2000 sur l’échelle de gris des rayons X.

Outils d’application pour colliers Ty-Rap


ERG50_2_512px

  • Outils ERG50 et ERG120 pour colliers de serrage plastiques
  • Réglages de tension variables pour s’adapter à différents colliers et résistances à la traction
  • Mécanisme de verrouillage de la tension
  • Accès facile à la lame de coupe de rechange
  • Conception ergonomique pour un confort optimal

Téléchargements

Note : Les colliers de serrage Ty-Rap TyGenic antimicrobiens et détectables n’offrent aucune activité antimicrobienne au-delà de la protection du collier lui-même. Ils n’assurent aucune protection contre des organismes pathogènes spécifiques et n’empêchent pas non plus la prolifération de bactéries sur les surfaces adjacentes ou proches. L’efficacité antimicrobienne du matériau est conçue pour durer toute la durée de vie du collier dans des conditions d’utilisation normales.
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language