Cosses à compression
Une gamme complète pour un raccordement solide et homogène
ABB propose une gamme complète de cosses de compression certifiées CEI & UL/CSA en dimensions métriques (Color-Keyed et Spec-Kon) et impériales/American Wire Gauge (AWG) (Color-Keyed). Tous les systèmes utilisent des outils de compression avec les matrices correspondantes pour former le connecteur & le fil et fournir une liaison électrique optimale entre le connecteur et le conducteur.

La solution Color-Keyed fournit le raccordement le plus performant et le plus fiable.
Color Keyed® est une solution conçue pour répondre aux exigences d'essais UL & CEI Classe A les plus strictes. Nos cosses Color-Keyed® sont composées à 99,9 % de cuivre pur sans oxygène. Le système de sertissage avec code de couleur Color-Keyed® permet d'utiliser la bonne matrice avec la cosse appropriée pour un sertissage précis et fiable. Les matrices Color-Keyed® sont conçues pour produire une compression circonférentielle, de forme hexagonale ou en losange plutôt qu'un simple poinçon pour assurer une conductivité élevée, dépassant les normes CEI 61238-1 et UL. La compression circonférentielle crée une zone large de contact haute pression entre le câble et le connecteur qui à son tour entraîne des valeurs de résistance basses et de décrochage élevées.
Color-Keyed (système Color-Keyed en dimensions métriques CEI) - Disponible dans les versions suivantes :
- Droit : 1 trou / 2 trous : fils entre 10 mm² et 400 mm² avec trou de boulon métrique entre M5 et M24
- 45° : fils entre 10 mm² et 240 mm² avec trou de boulon métrique entre M6 et M16
- 90° : fils entre 10 mm² et 240 mm² avec trou de boulon métrique entre M6 et M16

Nouveau - Spec-Kon (métrique CEI) - Informations techniques
- Cosse à compression métrique en cuivre étamé pour les câbles d'alimentation avec une tension nominale jusqu'à 30 kV. Entre 6 et 400 mm²
- Spécialement conçu pour les câbles d'alimentation torsadés (classe 2) et flexibles (classe 5) conformément à la norme CEI 60228
- Trou de visite simplifiant le contrôle de l'installation
- Cylindre chanfreiné facilitant le travail d'installation
- Conformité à la norme EN13600. Surface : étamée
- Certification • Conformité à la norme IEC 61238 - Déclaration CE

Blackburn (UL AWG) - Informations techniques
- Cosse à compression AWG en cuivre étamé pour les câbles d'alimentation avec une tension nominale jusqu'à 35 kV et une isolation haute tension. De #8 Str. à 1 000 kcmil
- Spécialement conçu pour les câbles AWG torsadés, flexibles, les câbles de soudage et les cordons portatifs
- Trou de visite simplifiant le contrôle de l'installation
- Cylindre chanfreiné facilitant le travail d'installation
- Tubes en cuivre sans soudure haute conductivité. Surface : étamée
- CCertification : certifié UL, CSA pour les conducteurs AWG
Outillage
Outils spéciaux manuels et à tête hydraulique disponibles pour une compression rapide et fiable