Série ASG
Idéal pour les installations telles que les fabricants de robots, les équipements d'emballage, la construction de machines-outils et d'autres applications industrielles OEM et MRO.
Caractéristiques
- Large plage de serrage des câbles
- Prise mécanique étanche aux liquides
- Joint de douille sur toute la longueur, protège le câble
- Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -20ºC à +105ºC (-4°F à +221°F)
- Type 4x ou 6 (avec bagues d'étanchéité de la série 5262)
- Emplacements humides et secs
Matériau
- Construction en aluminium
- Elastomère thermoplastique Bague d'étanchéité
- Anneau de retenue en nylon
Convient à l'utilisation de
Applications
- Objectif général
- Construction de machines
- Entretien et réparation
- Fabricants de robots
- Matériel d'emballage
- Applications industrielles OEM