Série BEM

Presse-étoupes CEM en laiton (câbles blindés et blindés)

Presse-étoupes CEM en laiton nickelé avec mécanisme de mise à la terre interne
pour assurer la continuité de la terre pour les câbles blindés et écrantés, le cas échéant.

Caractéristiques

  • Presse-étoupes compacts à profil bas
  • Large plage de serrage des câbles
  • Bonne résistance à la corrosion
  • Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -20ºC à +100ºC (-4°F à +212°F)
    Plage de température de fonctionnement (à court terme) : -30ºC à +150ºC (-22°F à +302°F)
  • IP66 - IP68 (5-Bar 30 minutes)
  • NEMA 4

Matériau

  • Construction en laiton nickelé
  • Joints en chloroprène
  • Contacts CEM en cuivre étamé

Convient à l'utilisation de

  • Blindé / blindé non blindé
  • Blindé/blindé Portable
  • Plateau blindé/contrôlé
  • COAX et signal

Applications

  • Construction de panneaux
  • Boîtiers pour luminaires  
  • Construction de machines
     
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
BCG

Approbation des produits  ;

  • UL514B / CSA C22.2 No 18.3 (voir tableau pour plus de détails)
  • EN 62444
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2011/65/EU Incorporant l'amendement 2015/863 à l'annexe II
  • DEEE (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques) 2002/96/CE
  • LVD (Directive basse tension) 2014/35/EU

CE, UL & RU logos
Liste des pièces détachées
Documents
Nous contacter

BEM Métrique

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
Numéro de pièce:  ; 
Thread
  Cable Range  Shield Range Dimensions nominales
(metric)MinMaxMinMaxABCW1W2
BEM-M121
(cURus)
M12x1,53.06.52.05.06.028.015.514.014.0

(0.118)(0.256)(0.079)(0.197)(0.236)(1.102)(0.61)(0.551)(0.551)
BEM-M161
(cURus)
M16x1,54.08.03.58.06.033.022.020.020.0
(0.157)(0.315)(0.138)(0.315)(0.236)(1.299)(0.866)(0.787)(0.787)
BEM-M201M20x1,54.08.04.510.06.031.524.522.022.0
(0.157)(0.315)(0.177)(0.394)(0.236)(1.240)(0.965)(0.866)(0.866)
BEM-M202
(cULus)
M20x1,55.010.05.511.58.039.526.824.024.0

(0.197)(0.394)(0.217)(0.453)(0.315)(1.555)(1.055)(0.945)(0.945)
BEM-M251
(cULus)
M25x1,55.010.07.014.08.043.033.030.030.0
(0.197)(0.394)(0.276)(0.551)(0.315)(1.693)(1.299)(1.181)(1.181)
BEM-M321
(cULus)
M32x1,56.012.012.020.09.053.043.540.040.0
(0.236)(0.472)(0.472)(0.787)(0.354)(2.087)(1.713)(1.575)(1.575)
BEM-M401
(cULus)
M40x1,56.012.018.027.09.060.555.550.050.0
(0.236)(0.472)(0.709)(1.063)(0.354)(2.382)(2.185)(1.969)(1.969)
BEM-M501
(cULus)
M50x1,530.038.026.034.09.072.064.058.058.0
(1.181)(1.496)(1.024)(1.339)(0.354)(2.834)(2.52)(2.283)(2.283)
BEM-M631
(cULus)
M63x1,534.044.030.040.014.058.075.068.064.0
(0.394)(0.551)(1.181)(1.575)(0.551)(2.283)(2.953)(2.677)(2.52)
BEM-M632M63x1,537.053.033.049.010.073.083.075.075.0
(1.457)(1.26)(1.299)(1.929)(0.394)(2.874)(3.268)(2.953)(2.953)


BEM NPT

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
Numéro de pièceThread
(NPT)
Gamme de câblesPortée du bouclierDimensions nominales
MinMaxMinMaxABCW1W2
BEM-02511/4"3.06.52.05.011.528.016.515.014.0
(0.118)(0.256)(0.079)(0.197)(0.453)(1.102)(0.65)(0.591)(0.551)
BEM-03813/8"5.010.03.58.011.533.022.020.020.0
(0.197)(0.394)(0.138)(0.315)(0.453)(1.299)(0.866)(0.787)(0.787)
BEM-05011/2"6.012.04.510.015.037.524.522.022.0
(0.236)(0.472)(0.177)(0.394)(0.591)(1.476)(0.965)(0.866)(0.866)
BEM-05021/2"7.514.05.511.515.039.526.824.024.0
(0.295)(0.551)(0.217)(0.453)(0.591)(1.555)(1.055)(0.945)(0.945)
BEM-07513/4"10.018.07.014.015.041.533.030.030.0
(0.394)(0.709)(0.276)(0.551)(0.591)(1.634)(1.299)(1.181)(1.181)
BEM-10011"16.025.012.020.020.052.043.540.040.0
(0.63)(0.984)(0.472)(0.787)(0.787)(2.047)(1.713)(1.575)(1.575)
BEM-12511-1/4"22.032.018.027.020.061.055.550.050.0
(0.866)(1.26)(0.709)(1.063)(0.787)(2.402)(2.185)(1.969)(1.969)
BEM-15011-1/2"30.038.026.034.022.071.064.058.058.0
(1.181)(1.496)(1.024)(1.339)(0.866)(2.795)(2.52)(2.283)(2.283)
BEM-20012"34.044.030.040.022.071.075.068.064.0
(1.339)(1.732)(1.181)(1.575)(0.866)(2.815)(2.795)(2.677)(2.52)


BEM PG

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
Numéro de pièceThreadGamme de câblesPortée du bouclierDimensions nominales
(PG)MinMaxMinMaxABCW1W2
BEM-PG71PG73.06.52.05.06.028.016.515.014.0
(0.118)(0.256)(0.079)(0.197)(0.236)(1.102)(0.65)(0.591)(0.551)
BEM-PG111PG115.010.03.58.06.033.023.021.020.0
(0.197)(0.394)(0.138)(0.315)(0.236)(1.299)(0.906)(0.827)(0.787)
BEM-PG131PG13,56.012.04.510.06.531.524.522.022.0
(0.236)(0.472)(0.177)(0.394)(0.256)(1.24)(0.965)(0.866)(0.866)
BEM-PG161PG167.514.05.511.56.539.527.525.024.0
(0.295)(0.551)(0.217)(0.453)(0.256)(1.555)(1.083)(0.984)(0.945)
BEM-PG211PG2110.018.07.014.07.042.535.532.030.0
(0.394)(0.709)(0.276)(0.551)(0.276)(1.673)(1.398)(1.260)(1.181)
BEM-PG291PG2916.025.012.020.09.053.043.540.040.0
(0.63)(0.984)(0.472)(0.787)(0.354)(2.087)(1.713)(1.575)(1.575)
BEM-PG361PG3622.032.018.027.09.060.055.550.050.0
(0.866)(1.26)(0.709)(1.063)(0.354)(2.362)(2.185)(1.969)(1.969)
BEM-PG421PG4230.038.026.034.012.072.566.560.058.0
(1.181)(1.496)(1.024)(1.339)(0.472)(2.854)(2.618)(2.362)(2.283)
BEM-PG481PG4834.044.030.040.014.058.575.068.064.0
(1.339)(1.732)(1.181)(1.575)(0.551)(2.303)(2.953)(2.677)(2.52)

BEM DIAGRAM
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language