Série MSCG-I

Presse-étoupes à filetage intérieur à usage général

Idéal pour les installations à espace limité telles que les fabricants de robots, les équipements d'emballage, la construction de machines-outils et d'autres applications industrielles OEM et MRO.

Caractéristiques

  • Dispositif de serrage de plusieurs conducteurs
  • Joint de douille sur toute la longueur, protège le câble
  • Méthode de sécurisation interne pour réduire l'intrusion dans l'enceinte
  • Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -20ºC à +105ºC (-4°F à +221°F)
  • NEMA 3R, 4, 6, 13 (avec les bagues d'étanchéité de la série 5262)
  • NFPA 70-1978 (ANSI)
  • Emplacements humides et secs

Matériau

  • Construction en acier/zinc
  • Joint en néoprène
  • Anneau de retenue en nylon

Convient à l'utilisation de

  • Non blindé
  • Portable

Applications

  • Construction de machines
  • Entretien et réparation
  • Fabricants de robots  
  • Matériel d'emballage  
  • Applications industrielles OEM
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
MSCG-I

Approbation des produits

  • UL514B
  • CSA C22.2-18.3
  • ANSI C33.84
  • NFPA 70 (ANSI)
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2011/65/EU Incorporant l'amendement 2015/863 à l'annexe III

UL, CSA
Liste des pièces détachées
Documents
Produits associés
Nous contacter
* UL listé
Les raccords utilisés dans une débouchure de taille commerciale nécessitant une homologation NEMA de type 4x ou 6 requièrent un joint d'étanchéité de la série 5262.
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.


Numéro de pièceSizeGamme de câblesDimensions nominales
MinMaxABCW1W2
26311/2"3.186.353.1838.1030.9928.5822.86
(0.125)(0.250)(0.125)(1.500)(1.220)(1.125)(0.900)
26321/2"6.359.533.1838.1030.9928.5822.86
(0.250)(0.375)(0.125)(1.500)(1.220)(1.125)(0.900)
26331/2"9.5312.703.1838.1030.9928.5822.86
(0.375)(0.500)(0.125)(1.500)(1.220)(1.125)(0.900)
26341/2"11.4314.223.1841.2830.9928.5822.86
(0.450)(0.560)(0.125)(1.625)(1.220)(1.125)(0.900)
26373/4"3.186.354.7639.6938.8634.9331.12
(0.125)(0.250)(0.188)(1.563)(1.530)(1.375)(1.225)
26383/4"6.359.534.7639.6938.8634.9331.12
(0.250)(0.375)(0.188)(1.563)(1.530)(1.375)(1.225)
26393/4"9.5312.704.7639.6938.8634.9331.12
(0.375)(0.500)(0.188)(1.563)(1.530)(1.375)(1.225)
26403/4"12.7015.884.7639.6938.8634.9331.12
(0.500)(0.625)(0.188)(1.563)(1.530)(1.375)(1.225)
26413/4"15.8819.054.7639.6938.8634.9331.12
(0.625)(0.750)(0.188)(1.563)(1.530)(1.375)(1.225)
26461"12.7015.884.7641.2846.0241.2831.12
(0.500)(0.625)(0.188)(1.625)(1.812)(1.625)(1.225)
26471"15.8819.054.7641.2846.0241.2831.12
(0.625)(0.750)(0.188)(1.625)(1.812)(1.625)(1.225)
26481"19.0522.354.7641.2846.0241.2831.12
(0.750)(0.880)(0.188)(1.625)(1.812)(1.625)(1.225)

MSCG-I DIAGRAM
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language