* UL listé
Les raccords utilisés dans une débouchure de taille commerciale nécessitant une homologation NEMA de type 4x ou 6 requièrent un joint d'étanchéité de la série 5262.
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
| A | B | C | W1 | W2 |
| 2520-2 | 1/2" | 2 | 5.59 | 15.62 | 27.23 | 28.58 | 25.40 | 26.21 |
| | | (0.220) | (0.615) | (1.072) | (1.125) | (1.000) | (1.032) |
| 2530-2 | 3/4" | 2 | 5.59 | 15.93 | 28.52 | 34.93 | 25.40 | 31.12 |
| | | (0.220) | (0.627) | (1.123) | (1.375) | (1.000) | (1.225) |
| 2531-2 | 3/4" | 2 | 6.60 | 15.93 | 28.52 | 34.93 | 25.40 | 31.12 |
| | | (0.220) | (0.627) | (1.123) | (1.375) | (1.000) | (1.225) |
| 2531-3 | 3/4" | 3 | 6.60 | 0.63 | 1.75 | 1.38 | 1.00 | 1.23 |
| | | (0.220) | (0.627) | (1.123) | (1.375) | (1.000) | (1.032) |
| 2541-2* | 1" | 2 | 7.62 | 20.04 | 23.62 | 41.28 | 38.10 | 37.97 |
| | | (0.300) | (0.789) | (0.930) | (1.625) | (1.500) | (1.495) |
| 2542-2* | 1" | 2 | 9.53 | 20.04 | 23.62 | 41.28 | 38.10 | 37.97 |
| | | (0.220) | (0.615) | (0.930) | (1.625) | (1.500) | (1.495) |
| 2540-3 | 1" | 3 | 5.72 | 20.04 | 23.62 | 41.28 | 38.10 | 37.97 |
| | | (0.220) | (0.615) | (0.930) | (1.625) | (1.500) | (1.495) |
| 2541-3 | 1" | 3 | 7.62 | 20.04 | 23.62 | 41.28 | 38.10 | 37.97 |
| | | (0.300) | (0.615) | (0.930) | (1.625) | (1.500) | (1.495) |
| 2540-4 | 1" | 4 | 5.59 | 20.04 | 23.62 | 41.28 | 38.10 | 37.97 |
| | | (0.220) | (0.615) | (0.930) | (1.625) | (1.500) | (1.495) |
| 2555-2 | 11/4" | 2 | 12.70 | 20.04 | 27.23 | 28.58 | 25.40 | 26.21 |