Série NCG

Presse-étoupe en nylon

Caractéristiques

  • Presse-étoupes à profil bas
  • Large plage de serrage des câbles
  • Résistant à la corrosion
  • Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -20ºC à +100ºC (-4°F à +212°F)
    Plage de température de fonctionnement (à court terme) : -30ºC à +150ºC (-22°F à +302°F)
  • IP66 - IP68 (5-Bar 30 minutes)
  • NEMA 4

Matériau

  • Construction en nylon sans halogène (PA6)
  • Disponible en noir, gris et gris clair
  • Joints en chloroprène

Convient à l'utilisation de

  • Non blindé
  • Portable

Applications

  • Usage général
  • Construction de panneaux
  • Appareils d'éclairage   &  boîtiers
  • Construction de machines
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
NCG

Approbation des produits

  • UL514B / CSA C22.2 No 18.3 (voir tableau pour plus de détails)
  • EN 62444
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2011/65/EU Incorporant l'amendement 2015/863 à l'annexe II
  • DEEE (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques) 2002/96/CE
  • LVD (Directive basse tension) 2014/35/EU

CE, UL, CSA & RU logos
Liste des pièces
Documents
Nous contacter

Métrique NCG

Remplacer le “x” du numéro de catalogue par l'un des éléments suivants :
B = noir (RAL 9005), G = gris (RAL 7001), LG = gris clair (RAL 7035)
Autres couleurs disponibles sur demande.
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.

Numéro de pièce:  ;  Thread
(metric)
Gamme de câbles Dimensions nominales

Min Max A B C W1 W2
NCG-M121x
(cCSAus)
M12x1,5 2.0 5.0 8.0 23.0 16.9 15.0 15.0
(0.079) (0.197) (0.315) (0.906) (0.665) (0.591) (0.591)
NCG-M122x
(cURus)
M12x1,5 3.0 6.5 8.0 23.0 16.9 15.0 15.0

(0.118) (0.256) (0.315) (0.906) (0.665) (0.591) (0.591)
NCG-M161x
(cURus)
M16x1,5 2.0 6.0 8.0 26.5 21.9 19.0 19.0
(0.079) (0.236) (0.315) (1.043) (0.862) (0.748) (0.748)
NCG-M161x-L M16x1,5 2.0 6.0 15.0 26.5 21.9 19.0 19.0
(0.079) (0.236) (0.591) (1.043) (0.862) (0.748) (0.748)
NCG-M162x
(cURus)
M16x1,5 4.0 8.0 8.0 26.5 21.9 19.0 19.0

(0.157) (0.315) (0.315) (1.043) (0.862) (0.748) (0.748)
NCG-M162x-L M16x1,5 4.0 8.0 15.0 26.5 21.9 19.0 19.0
(0.157) (0.315) (0.591) (1.043) (0.862) (0.748) (0.748)
NCG-M163x
(cURus)
M16x1,5 5.0 10.0 10.0 30.0 25.0 22.0 22.0

(0.197) (0.394) (0.394) (1.181) (0.984) (0.866) (0.866)
NCG-M163x-L
(cURus)
M16x1,5 5.0 10.0 15.0 30.0 25.0 22.0 22.0
(0.197) (0.394) (0.591) (1.181) (0.984) (0.866) (0.866)
NCG-M201x
(cULus)
M20x1,5 5.0 9.0 10.0 30.0 27.0 24.0 24.0

(0.197) (0.354) (0.394) (1.181) (1.063) (0.945) (0.945)
NCG-M201x-L
(cULus)
M20x1,5 5.0 9.0 15.0 30.0 27.0 24.0 24.0
(0.197) (0.354) (0.591) (1.181) (1.063) (0.945) (0.945)
NCG-M202x
(cULus)
M20x1,5 6.0 12.0 10.0 30.0 27.0 24.0 24.0

(0.236) (0.472) (0.394) (1.181) (1.063) (0.945) (0.945)
NCG-M202x-L
(cULus)
M20x1,5 6.0 12.0 15.0 30.0 27.0 24.0 24.0
(0.236) (0.472) (0.591) (1.181) (1.063) (0.945) (0.945)
NCG-M203x
(cULus)
M20x1,5 10.0 14.0 10.0 33.5 31.0 27.0 27.0

(0.394) (0.551) (0.394) (1.319) (1.22) (1.063) (1.063)
NCG-M203x-L
(cULus)
M20x1,5 10.0 14.0 15.0 33.5 31.0 27.0 27.0
(0.394) (0.551) (0.591) (1.319) (1.22) (1.063) (1.063)
NCG-M251x
(cULus)
M25x1,5 9.0 16.0 10.0 38.0 38.0 33.0 33.0

(0.354) (0.63) (0.394) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-M251x-L
(cULus)
M25x1,5 9.0 16.0 15.0 38.0 38.0 33.0 33.0
(0.354) (0.63) (0.591) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-M252x
(cULus)
M25x1,5 11.0 17.0 8.0 36.0 32.5 29.0 29.0

(0.433) (0.669) (0.315) (1.417) (1.28) (1.142) (1.142)
NCG-M252x-L M25x1,5 11.0 17.0 15.0 36.0 32.5 29.0 29.0
(0.433) (0.669) (0.591) (1.417) (1.28) (1.142) (1.142)
NCG-M253x 
(cULus)

M25x1,5 13.0 18.0 15.0 38.0 38.0 33.0 33.0

(0.512) (0.709) (0.591) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-M253x-L M25x1,5 13.0 18.0 15.0 38.0 38.0 33.0 33.0
(0.512) (0.709) (0.591) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-M321x
(cULus)
M32x1,5 11.0 15.0 10.0 42.5 41.0 36.0 36.0
(0.433) (0.591) (0.394) (1.673) (1.614) (1.417) (1.417)
NCG-M321x-L M32x1,5 11.0 15.0 15.0 42.5 41.0 36.0 36.0
(0.433) (0.591) (0.591) (1.673) (1.614) (1.417) (1.417)
NCG-M322x 
(cULus)
M32x1,5 15.0 21.0 10.0 42.5 41.0 36.0 36.0

(0.591) (0.827) (0.394) (1.673) (1.614) (1.417) (1.417)
NCG-M322x-L M32x1,5 15.0 21.0 15.0 42.5 41.0 36.0 36.0
(0.591) (0.827) (0.591) (1.673) (1.614) (1.417) (1.417)
NCG-M323x 
(cULus)
M32x1,5 18.0 25.0 15.0 42.0 47.3 42.0 42.0
(0.709) (0.984) (0.591) (1.654) (1.862) (1.654) (1.654)
NCG-M401x
(cULus)
M40x1,5 16.0 23.0 10.0 47.5 52.4 46.0 46.0
(0.63) (0.906) (0.394) (1.87) (2.063) (1.811) (1.811)
NCG-M401x-L
(cULus)
M40x1,5 16.0 23.0 18.0 47.5 52.4 46.0 46.0
(0.63) (0.906) (0.709) (1.87) (2.063) (1.811) (1.811)
NCG-M402x 
(cULus)
M40x1,5 19.0 28.0 10.0 47.5 52.4 46.0 46.0

(0.748) (1.102) (0.394) (1.87) (2.063) (1.811) (1.811)
NCG-M402x-L M40x1,5 19.0 28.0 18.0 47.5 52.4 46.0 46.0
(0.748) (1.102) (0.709) (1.87) (2.063) (1.811) (1.811)
NCG-M403x 
(cULus)
M40x1,5 22.0 32.0 18.0 52.0 60.0 53.0 53.0

(0.866) (1.26) (0.709) (2.047) (2.362) (2.087) (2.087)
NCG-M501x 
(cULus)
M50x1,5 25.0 31.0 18.0 53.5 67.8 60.0 60.0

(0.984) (1.22) (0.709) (2.106) (2.669) (2.362) (2.362)
NCG-M502x 
(cULus)
M50x1,5 30.0 38.0 18.0 53.5 67.8 60.0 60.0

(1.181) (1.496) (0.709) (2.106) (2.669) (2.362) (2.362)
NCG-M631x 
(cULus)
M63x1,5 29.0 35.0 18.0 53.0 72.9 65.0 65.0

(1.142) (1.378) (0.709) (2.087) (2.87) (2.559) (2.559)
NCG-M632x 
(cULus)
M63x1,5 34.0 44.0 18.0 53.0 72.9 65.0 65.0

(1.339) (1.732) (0.709) (2.087) (2.87) (2.559) (2.559)
NCG-M751x 
(cULus)
M63x1,5 48.0 55.0 25.0 55.0 89.0 75.0 80.0

(1.89) (2.165) (0.984) (2.165) (3.504) (2.953) (3.15)


NCG NPT


Remplacer le “x” du numéro de catalogue par l'un des éléments suivants :
B = noir (RAL 9005), G = gris (RAL 7001), LG = gris clair (RAL 7035)
Autres couleurs disponibles sur demande.
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.

Numéro de pièce:  ;  Thread (nPT) Gamme de câbles Dimensions nominales

Min Max A B C W1 W2
NCG-0381x
(cURus)
3/8" 3.0 7.0 15.0 30.0 25.0 22.0 22.0

(0.118) (0.276) (0.591) (1.181) (0.984) (0.866) (0.866)
NCG-0382x
(cURus)
3/8" 5.0 10.0 15.0 30.0 25.0 22.0 22.0

(0.197) (0.394) (0.591) (1.181) (0.984) (0.866) (0.866)
NCG-0501x
(cULus)
1/2" 5.0 9.0 15.0 30.0 27.0 24.0 24.0

(0.197) (0.354) (0.591) (1.181) (1.063) (0.945) (0.945)
NCG-0502x
(cULus)
1/2" 6.0 12.0 15.0 30.0 27.0 24.0 24.0

(0.236) (0.472) (0.591) (1.181) (1.063) (0.945) (0.945)
NCG-0503x
(cULus)
1/2" 10.0 14.0 15.0 33.5 30.9 27.0 27.0

(0.394) (0.551) (0.591) (1.319) (1.217) (1.063) (1.063)
NCG-0504x 1/2" 9.0 16.0 15.0 38.0 38.0 33.0 33.0
(0.354) (0.63) (0.591) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-0505x 1/2" 13.0 18.0 15.0 38.0 38.0 33.0 33.0
(0.512) (0.709) (0.591) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-0751x
(cULus)
3/4" 9.0 16.0 15.0 38.0 38.0 33.0 33.0

(0.354) (0.63) (0.591) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-0752x
(cULus)
3/4" 13.0 18.0 15.0 38.0 38.0 33.0 33.0

(0.512) (0.709) (0.591) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-1001x
(cULus)
1" 12.0 20.0 18.0 42.0 47.3 42.0 42.0

(0.472) (0.787) (0.709) (1.654) (1.862) (1.654) (1.654)
NCG-1002x
(cULus)
1" 18.0 25.0 18.0 42.0 47.3 42.0 42.0

(0.709) (0.984) (0.709) (1.654) (1.862) (1.654) (1.654)


NCG PG

Remplacer le “x” du numéro de catalogue par l'un des éléments suivants :
B = noir (RAL 9005), G = gris (RAL 7001), LG = gris clair (RAL 7035)
Autres couleurs disponibles sur demande.
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
Numéro de pièce  Thread (PG) Gamme de câbles Dimensions nominales
  Min Max A B C W1 W2
NCG-PG71x
(cURus)
PG07 3.0 6.5 8.0 23.0 16.9 15.0 15.0

(0.118) (0.256) (0.315) (0.906) (0.665) (0.591) (0.591)
NCG-PG91x
(cURus)
PG09 4.0 8.0 8.0 26.5 21.9 19.0 19.0
(0.157) (0.315) (0.315) (1.043) (0.862) (0.748) (0.748)
NCG-PG111x PG11 3.0 7.0 8.0 29.0 25.0 22.0 22.0
(0.118) (0.276) (0.315) (1.142) (0.984) (0.866) (0.866)
NCG-PG112x
(cURus)
PG11 5.0 10.0 8.0 29.0 25.0 22.0 22.0

(0.197) (0.394) (0.315) (1.142) (0.984) (0.866) (0.866)
NCG-PG131x
(cULus)
PG13.5 6.0 12.0 10.0 30.0 27.0 24.0 24.0

(0.236) (0.472) (0.394) (1.181) (1.063) (0.945) (0.945)
NCG-PG161x
(cULus)
PG16 10.0 14.0 10.0 33.5 30.9 27.0 27.0

(0.394) (0.551) (0.394) (1.319) (1.217) (1.063) (1.063)
NCG-PG211x
(cULus)
PG21 13.0 18.0 11.0 37.0 38.0 33.0 33.0
(0.512) (0.709) (0.433) (1.457) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-PG291x
(cULus)
PG29 18.0 25.0 11.0 42.0 47.3 42.0 42.0

(0.709) (0.984) (0.433) (1.654) (1.862) (1.654) (1.654)
NCG-PG361x
(cULus)
PG36 22.0 32.0 13.0 52.0 60.0 53.0 53.0
(0.866) (1.26) (0.512) (2.047) (2.362) (2.087) (2.087)
NCG-PG421x
(cULus)
PG42 30.0 38.0 13.0 53.5 67.8 60.0 60.0
(1.181) (1.496) (0.512) (2.106) (2.669) (2.362) (2.362)
NCG-PG481x
(cULus)
PG48 34.0 44.0 14.0 53.0 72.9 65.0 65.0
(1.339) (1.732) (0.551) (2.087) (2.87) (2.559) (2.559)


NCG Gas/PF

Remplacer le “x” du numéro de catalogue par l'un des éléments suivants :
B = noir (RAL 9005), G = gris (RAL 7001), LG = gris clair (RAL 7035)
Autres couleurs disponibles sur demande.
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.

Numéro de pièce Filetage (GAS/PF) Gamme de câbles Dimensions nominales
  Min Max A B C W1 W2
NCG-G0251x G025 3.0 6.5 10.0 23.0 16.9 15.0 15.0
(0.118) (0.256) (0.394) (0.906) (0.665) (0.591) (0.591)
NCG-G0381x G038 5.0 10.0 11.0 30.0 25.0 22.0 22.0
(0.197) (0.394) (0.433) (1.181) (0.984) (0.866) (0.866)
NCG-G0501x G050 6.0 12.0 10.0 30.0 27.0 24.0 24.0
(0.236) (0.472) (0.394) (1.181) (1.063) (0.945) (0.945)
NCG-G0501x G050 10.0 14.0 11.0 33.5 30.9 27.0 27.0
(0.394) (0.551) (0.433) (1.319) (1.217) (1.063) (1.063)
NCG-G0751x G075 13.0 18.0 12.0 38.0 38.0 33.0 33.0
(0.512) (0.709) (0.472) (1.496) (1.496) (1.299) (1.299)
NCG-G1001x G100 18.0 25.0 13.0 42.0 47.3 42.0 42.0
(0.709) (0.984) (0.512) (1.654) (1.862) (1.654) (1.654)

NCG DIAGRAM
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language