NPG Quick-Connect™ Series

Presse-étoupe à installation rapide

NPG, Quick Connect™ permet un montage rapide et efficace des presse-étoupes sans accès à l'intérieur d'un boîtier, ce qui accélère considérablement l'installation.

Caractéristiques

  • En une seule pièce (sans contre-écrou)
  • Rapide et simple à installer
  • Profil interne bas
  • Résistant à la corrosion
  • Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -20ºC à +100ºC (-4°F à +212°F)
    Plage de température de fonctionnement (à court terme) : -30ºC à +150ºC (-22°F à +302°F)
  • IP66 - IP68 (5 bars 30 minutes)

Matériau

  • Construction en nylon sans halogène (PA6) Disponible en noir, gris et gris clair
  • Joints en chloroprène

Convient à l'utilisation de

  • Non blindé
  • Portable

Applications

  • Usage général
  • Idéal pour les constructeurs de panneaux et les installateurs en série
Select Language
  • English
  • français
  • italiano
  • 日本語
  • polski
NPG

Approbation des produits  

  • UL514B / CSA C22.2 No 18.3 (voir tableau pour plus de détails)
  • EN 62444
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2011/65/EU Incorporant l'amendement 2015/863 à l'annexe II
  • DEEE (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques) 2002/96/CE
  • LVD (Directive basse tension) 2014/35/EU

CE, cULus logos
Liste des pièces
Documents
Informations complémentaires
Nous contacter

NPG Metric

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
Numéro de pièceTaille standard (métrique)Gamme de câblesTaille du trouDimensions nominales
MinMaxMinMaxABCW1W2
NPG-M161xM165.010.016.216.49.042.526.522.022.0
(0.197)(0.394)(0.638)(0.646)(0.354)(1.673)(1.043)(0.866)(0.866)
NPG-M201xM206.012.020.220.49.041.530.324.024.0
(0.236)(0.472)(0.795)(0.803)(0.354)(1.634)(1.193)(0.945)(0.945)
NPG-M202xM207.013.020.220.49.041.530.325.025.0
(0.276)(0.512)(0.795)(0.803)(0.354)(1.634)(1.193)(0.984)(0.984)
NPG-M251xM2511.017.025.225.49.043.536.329.029.0
(0.433)(0.669)(0.992)(1.000)(0.354)(1.713)(1.429)(1.142)(1.142)
NPG-M321xM3215.021.032.232.49.049.543.236.036.0
(0.591)(0.827)(1.268)(1.276)(0.354)(1.949)(1.701)(1.417)(1.417)


NPG NPT


Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
Numéro de pièceTaille standard (NPT)Gamme de câblesTaille du trouDimensions nominales
MinMaxMinMaxABCW1W2
NPG-0381x3/8"5.010.017.6518.8510.041.226.522.022.0
(0.197)(0.394)(0.695)(0.742)(0.394)(1.622)(1.043)(0.866)(0.866)
NPG-0501x1/2"6.012.021.8423.0110.039.230.524.024.0
(0.236)(0.472)(0.860)(0.906)(0.394)(1.543)(1.201)(0.945)(0.945)
NPG-0502x1/2"10.014.021.8423.0110.039.830.527.027.0
(0.394)(0.551)(0.860)(0.906)(0.394)(1.567)(1.201)(1.063)(1.063)
NPG-0751x3/4"13.018.027.7828.9810.041.939.033.033.0
(0.512)(0.709)(1.094)(1.141)(0.394)(1.650)(1.535)(1.299)(1.299)
NPG-1001x1"18.025.034.5135.7110.050.147.542.042.0
(0.709)(0.984)(1.359)(1.406)(0.394)(1.972)(1.870)(1.654)(1.654)

NPG DIAGRAM
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language