Les raccords utilisés dans une débouchure de taille commerciale nécessitant une homologation de type 4X ou 6 requièrent un joint d'étanchéité de la série 5262.
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
| | Min | Max | A | B | C | W1 | W2 |
| 2920NM | 1/2" | 3.18 | 9.53 | 15.49 | 38.48 | 30.71 | 25.91 | 29.31 |
| | (0.125) | (0.375) | (0.610) | (1.515) | (1.209) | (1.020) | (1.154) |
| 2921NM | 1/2" | 7.87 | 14.22 | 15.49 | 38.48 | 30.71 | 25.91 | 29.31 |
| | (0.310) | (0.560) | (0.610) | (1.515) | (1.209) | (1.020) | (1.154) |
| 2922NM | 1/2" | 12.70 | 19.05 | 15.49 | 39.27 | 35.61 | 30.96 | 34.24 |
| | (0.500) | (0.750) | (0.610) | (1.546) | (1.402) | (1.219) | (1.348) |
| 2930NM | 3/4" | 3.18 | 9.53 | 15.88 | 39.70 | 35.61 | 30.96 | 34.24 |
| | (0.125) | (0.375) | (0.625) | (1.563) | (1.402) | (1.219) | (1.348) |
| 2931NM | 3/4" | 7.87 | 14.22 | 15.88 | 39.70 | 35.61 | 30.96 | 34.24 |
| | (0.310) | (0.560) | (0.625) | (1.563) | (1.402) | (1.219) | (1.348) |
| 2932NM | 3/4" | 12.70 | 19.05 | 15.88 | 39.70 | 35.61 | 30.96 | 34.24 |
| | (0.500) | (0.750) | (0.625) | (1.563) | (1.402) | (1.219) | (1.348) |
| 2940NM | 1" | 7.87 | 14.22 | 17.40 | 42.14 | 41.10 | 37.69 | 34.24 |
| | (0.310) | (0.560) | (0.685) | (1.659) | (1.618) | (1.484) | (1.348) |
| 2941NM | 1" | 12.70 | 19.05 | 17.40 | 42.14 | 41.10 | 37.69 | 34.24 |
| | (0.500) | (0.750) | (0.685) | (1.659) | (1.618) | (1.484) | (1.348) |
| 2942NM | 1" | 17.78 | 24.13 | 17.40 | 42.93 | 42.34 | 38.10 | 41.00 |