Série SCG

Acier inoxydable 316L, presse-étoupes à usage général

Presse-étoupes en acier inoxydable pour usage général, OEM, applications industrielles et commerciales, où un haut niveau de résistance à la corrosion peut être exigé.

Caractéristiques

  • Presse-étoupes compacts à profil bas
  • Large plage de serrage des câbles
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Idéal pour les endroits humides
  • Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -20ºC à +100ºC (-4°F à +212°F)
  • Plage de température de fonctionnement (à court terme) : -30ºC à +150ºC (-22°F à +302°F)
  • IP66 - IP68 (5-Bar 30 minutes)
  • NEMA 4
Matériau
  • Construction en acier inoxydable 316L
  • Joints en chloroprène

Convient à l'utilisation de

  • Non blindé
  • Portable
  • Plateau

Applications

  • Objectif général
  • Construction de panneaux
  • Appareils d'éclairage et boîtiers
  • Construction de machines
  • Traitement des déchets
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
RBCG

Approbation des produits  

  • UL514B / CSA C22.2 No 18.3 (voir tableau pour plus de détails)
  • EN 62444
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2011/65/EU Incorporant l'amendement 2015/863 à l'annexe II
  • DEEE (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques) 2002/96/CE
  • LVD (Directive basse tension) 2014/35/EU

CE, cULus logos
Liste des pièces
Documents
Nous contacter

Métrique SCG

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.


Numéro de pièceFiletage (métrique)Gamme de câblesDimensions nominales
MinMaxABCW1W2
SCG-M121M12x1,52.05.06.022.015.514.014.0
(0.079)(0.197)(0.236)(0.866)(0.61)(0.551)(0.551)
SCG-M122
(cURus)
M12x1,53.06.56.022.015.514.014.0
(0.118)(0.256)(0.236)(0.866)(0.61)(0.551)(0.551)
SCG-M121-LM12x1,53.06.512.022.015.514.014.0
(0.118)(0.256)(0.472)(0.866)(0.61)(0.551)(0.551)
SCG-M161M16x1,52.06.07.023.020.819.017.0
(0.079)(0.236)(0.276)(0.906)(0.819)(0.748)(0.669)
SCG-M161-LM16x1,52.06.012.023.020.819.017.0
(0.079)(0.236)(0.472)(0.906)(0.819)(0.748)(0.669)
SCG-M162
(cURus)
M16x1,54.08.07.023.020.819.017.0
(0.157)(0.315)(0.276)(0.906)(0.819)(0.748)(0.669)
SCG-M162-LM16x1,54.08.012.023.020.819.017.0
(0.157)(0.315)(0.472)(0.906)(0.819)(0.748)(0.669)
SCG-M163 (cURus)M16x1,55.010.07.028.524.522.022.0
(0.197)(0.394)(0.276)(1.122)(0.965)(0.866)(0.866)
SCG-M163-LM16x1,55.010.012.028.524.522.022.0
(0.197)(0.394)(0.472)(1.122)(0.965)(0.866)(0.866)
SCG-M201M20x1,55.09.08.025.524.522.022.0
(0.197)(0.354)(0.315)(1.004)(0.965)(0.866)(0.866)
SCG-M201-LM20x1,55.09.012.025.524.522.022.0
(0.197)(0.354)(0.472)(1.004)(0.965)(0.866)(0.866)
SCG-M202
(cULus)
M20x1,56.012.08.025.524.522.022.0
(0.236)(0.472)(0.315)(1.004)(0.965)(0.866)(0.866)
SCG-M202-LM20x1,56.012.0  ;12.0  ;25.5  ;24.5  ;22.0  ;22.0  ;
(0.236)(0.472)(0.472)(1.004)(0.965)(0.866)(0.866)
SCG-M203M20x1,510.014.08.027.526.824.024.0
(0.394)(0.551)(0.315)(1.083)(1.055)(0.945)(0.945)
SCG-M203-LM20x1,510.014.012.027.526.824.024.0
(0.394)(0.551)(0.472)(1.083)(1.055)(0.945)(0.945)
SCG-M251M25x1,57.012.08.027.529.627.024.0
(0.276)(0.472)(0.315)(1.083)(1.165)(1.063)(0.945)
SCG-M251-LM25x1,57.012.012.027.529.627.024.0
(0.276)(0.472)(0.472)(1.083)(1.165)(1.063)(0.945)
SCG-M252M25x1,59.016.08.031.533.030.030.0
(0.354)(0.63)(0.315)(1.24)(1.299)(1.181)(1.181)
SCG-M252-LM25x1,59.016.012.031.533.030.030.0
(0.354)(0.63)(0.472)(1.24)(1.299)(1.181)(1.181)
SCG-M253
(cULus)
M25x1,510.014.08.027.529.627.024.0
(0.394)(0.551)(0.315)(1.083)(1.165)(1.063)(0.945)
SCG-M253-LM25x1,510.014.012.027.529.627.024.0
(0.394)(0.551)(0.472)(1.083)(1.165)(1.063)(0.945)
SCG-M254M25x1,513.018.08.031.533.030.030.0
(0.512)(0.709)(0.315)(1.24)(1.299)(1.181)(1.181)
SCG-M254-LM25x1,513.018.012.031.533.030.030.0
(0.512)(0.709)(0.472)(1.24)(1.299)(1.181)(1.181)
SCG-M321M32x1,59.016.09.032.538.936.030.0
(0.354)(0.63)(0.354)(1.28)(1.531)(1.417)(1.181)
SCG-M321-LM32x1,59.016.015.032.538.936.030.0
(0.354)(0.63)(0.591)(1.28)(1.531)(1.417)(1.181)
SCG-M322M32x1,512.020.09.039.545.541.041.0
(0.472)(0.787)(0.354)(1.555)(1.791)(1.614)(1.614)
SCG-M322-LM32x1,512.020.015.039.545.541.041.0
(0.472)(0.787)(0.591)(1.555)(1.791)(1.614)(1.614)
SCG-M323
(cULus)
M32x1,513.018.09.032.538.936.030.0
(0.512)(0.709)(0.354)(1.28)(1.531)(1.417)(1.181)
SCG-M323-LM32x1,513.018.015.032.538.936.030.0
(0.512)(0.709)(0.591)(1.28)(1.531)(1.417)(1.181)
SCG-M324 (cULus)M32x1,515.021.08.036.039.036.036.0
(0.591)(0.827)(0.315)(1.417)(1.535)(1.417)(1.417)
SCG-M324-LM32x1,515.021.015.036.039.036.036.0
(0.591)(0.827)(0.591)(1.417)(1.535)(1.417)(1.417)
SCG-M325M32x1,518.025.09.039.545.541.041.0
(0.709)(0.984)(0.354)(1.555)(1.791)(1.614)(1.614)
SCG-M325-LM32x1,518.025.015.039.545.541.041.0
(0.709)(0.984)(0.591)(1.555)(1.791)(1.614)(1.614)
SCG-M401M40x1,512.020.09.040.551.446.041.0
(0.472)(0.787)(0.354)(1.594)(2.024)(1.811)(1.614)
SCG-M401-LM40x1,512.020.015.040.551.446.041.0
(0.472)(0.787)(0.591)(1.594)(2.024)(1.811)(1.614)
SCG-M402 (cULus)M40x1,519.028.09.043.551.446.046.0
(0.748)(1.102)(0.354)(1.713)(2.024)(1.811)(1.811)
SCG-M402-LM40x1,519.028.015.043.551.446.046.0
(0.748)(1.102)(0.591)(1.713)(2.024)(1.811)(1.811)
SCG-M403
(cULus)
M40x1,518.025.09.040.551.446.041.0
(0.709)(0.984)(0.354)(1.594)(2.024)(1.811)(1.614)
SCG-M403-LM40x1,518.025.015.040.551.446.041.0
(0.709)(0.984)(0.591)(1.594)(2.024)(1.811)(1.614)
SCG-M404M40x1,522.032.09.047.555.550.050.0
(0.866)(1.26)(0.354)(1.87)(2.185)(1.969)(1.969)
SCG-M404-LM40x1,522.032.015.047.555.550.050.0
(0.866)(1.26)(0.591)(1.87)(2.185)(1.969)(1.969)
SCG-M501M50x1,520.026.09.046.060.055.050.0
(0.787)(1.024)(0.354)(1.811)(2.362)(2.165)(1.969)
SCG-M501-LM50x1,520.026.015.046.060.055.050.0
(0.787)(1.024)(0.591)(1.811)(2.362)(2.165)(1.969)
SCG-M502
(cULus)
M50x1,522.032.09.046.060.055.050.0
(0.866)(1.26)(0.354)(1.811)(2.362)(2.165)(1.969)
SCG-M502-LM50x1,522.032.015.046.060.055.050.0
(0.866)(1.26)(0.591)(1.811)(2.362)(2.165)(1.969)
SCG-M503 (cULus)M50x1,527.038.09.051.567.260.060.0
(1.063)(1.496)(0.354)(2.028)(2.646)(2.362)(2.362)
SCG-M503-LM50x1,527.038.015.051.567.260.060.0
(1.063)(1.496)(0.591)(2.028)(2.646)(2.362)(2.362)
SCG-M504M50x1,534.044.09.052.071.065.065.0
(1.339)(1.732)(0.354)(2.047)(2.795)(2.559)(2.559)
SCG-M504-LM50x1,534.044.015.052.071.065.065.0
(1.339)(1.732)(0.591)(2.047)(2.795)(2.559)(2.559)
SCG-M631M63x1,529.035.010.053.577.070.065.0
(1.142)(1.378)(0.394)(2.106)(3.031)(2.756)(2.559)
SCG-M631-LM63x1,529.035.018.053.577.070.065.0
(1.142)(1.378)(0.709)(2.106)(3.031)(2.756)(2.559)
SCG-M632
(cULus)
M63x1,534.044.010.053.577.070.065.0
(1.339)(1.732)(0.394)(2.106)(3.031)(2.756)(2.559)
SCG-M632-LM63x1,534.044.018.053.577.070.065.0
(1.339)(1.732)(0.709)(2.106)(3.031)(2.756)(2.559)
SCG-M633M63x1,537.053.010.051.083.075.075.0
(1.457)(2.087)(0.394)(2.008)(3.268)(2.953)(2.953)
SCG-M633-LM63x1,537.053.018.051.083.075.075.0
(1.457)(2.087)(0.709)(2.008)(3.268)(2.953)(2.953)


SCG NPT

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.

Numéro de pièceFiletage (NPT)Gamme de câblesDimensions nominales
MinMaxABCW1W2
SCG-03813/8"2.06.011.523.021.019.017.0
(0.079)(0.236)(0.453)(0.906)(0.827)(0.748)(0.669)
SCG-03823/8"5.010.011.529.522.020.020.0
(0.197)(0.394)(0.453)(1.161)(0.866)(0.787)(0.787)
SCG-05011/2"5.09.013.029.030.527.022.0
(0.197)(0.354)(0.512)(1.142)(1.201)(1.063)(0.866)
SCG-0502 
(cULus)
1/2"6.012.013.029.030.527.022.0

(0.236)(0.472)(0.512)(1.142)(1.201)(1.063)(0.866)
SCG-05031/2"10.014.013.027.526.524.024.0
(0.394)(0.551)(0.512)(1.083)(1.043)(0.945)(0.945)
SCG-07513/4"9.016.013.034.033.030.030.0
(0.354)(0.63)(0.512)(1.339)(1.299)(1.181)(1.181)
SCG-0752
(cULus)
3/4"13.018.013.034.033.030.030.0
(0.512)(0.709)(0.512)(1.339)(1.299)(1.181)(1.181)
SCG-10011"12.020.013.045.545.541.041.0
(0.472)(0.787)(0.512)(1.791)(1.791)(1.614)(1.614)
SCG-1002
(cULus)
1"18.025.013.045.545.541.041.0
(0.709)(0.984)(0.512)(1.791)(1.791)(1.614)(1.614)


SCG PG

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.

Numéro de pièceThread (PG)Gamme de câblesDimensions nominales
MinMaxABCW1W2
SCG-PG71PG072.05.06.022.015.514.014.0
(0.079)(0.197)(0.236)(0.866)(0.61)(0.551)(0.551)
SCG-PG71-LPG072.05.010.022.015.514.014.0
(0.079)(0.197)(0.394)(0.866)(0.61)(0.551)(0.551)
SCG-PG72
(cURus)
PG073.06.56.022.015.514.014.0
(0.118)(0.256)(0.236)(0.866)(0.61)(0.551)(0.551)
SCG-PG72-LPG073.06.510.022.015.514.014.0
(0.118)(0.256)(0.394)(0.866)(0.61)(0.551)(0.551)
SCG-PG91PG092.06.06.023.021.019.017.0
(0.079)(0.236)(0.236)(0.906)(0.827)(0.748)(0.669)
SCG-PG91-LPG092.06.010.023.021.019.017.0
(0.079)(0.236)(0.394)(0.906)(0.827)(0.748)(0.669)
SCG-PG92
(cURus)
PG094.08.06.023.021.019.017.0
(0.157)(0.315)(0.236)(0.906)(0.827)(0.748)(0.669)
SCG-PG92-LPG094.08.010.023.021.019.017.0
(0.157)(0.315)(0.394)(0.906)(0.827)(0.748)(0.669)
SCG-PG111PG113.07.06.025.524.022.022.0
(0.118)(0.276)(0.236)(1.004)(0.945)(0.866)(0.866)
SCG-PG111-LPG113.07.010.025.524.022.022.0
(0.118)(0.276)(0.394)(1.004)(0.945)(0.866)(0.866)
SCG-PG112
(cURus)
PG115.010.06.025.524.022.022.0
(0.197)(0.394)(0.236)(1.004)(0.945)(0.866)(0.866)
SCG-PG112-LPG115.010.010.025.524.022.022.0
(0.197)(0.394)(0.394)(1.004)(0.945)(0.866)(0.866)
SCG-PG131PG13.55.09.06.524.024.522.022.0
(0.197)(0.354)(0.256)(0.945)(0.965)(0.866)(0.866)
SCG-PG131-LPG13.55.09.010.024.024.522.022.0
(0.197)(0.354)(0.394)(0.945)(0.965)(0.866)(0.866)
SCG-PG132
(cULus)
PG13.56.012.06.524.024.522.022.0
(0.236)(0.472)(0.256)(0.945)(0.965)(0.866)(0.866)
SCG-PG132-LPG13.56.012.010.024.024.522.022.0
(0.236)(0.472)(0.394)(0.945)(0.965)(0.866)(0.866)
SCG-PG161PG167.012.06.527.526.524.024.0
(0.276)(0.472)(0.256)(1.083)(1.043)(0.945)(0.945)
SCG-PG161-LPG167.012.010.027.526.524.024.0
(0.276)(0.472)(0.394)(1.083)(1.043)(0.945)(0.945)
SCG-PG162
(cULus)
PG1610.014.06.527.526.524.024.0
(0.394)(0.551)(0.256)(1.083)(1.043)(0.945)(0.945)
SCG-PG162-LPG1610.014.010.027.526.524.024.0
(0.394)(0.551)(0.394)(1.083)(1.043)(0.945)(0.945)
SCG-PG211PG219.016.07.231.533.030.030.0
(0.354)(0.63)(0.283)(1.24)(1.299)(1.181)(1.181)
SCG-PG211-LPG219.016.010.031.533.030.030.0
(0.354)(0.63)(0.394)(1.24)(1.299)(1.181)(1.181)
SCG-PG212
(cULus)
PG2113.018.07.231.533.030.030.0
(0.512)(0.709)(0.283)(1.24)(1.299)(1.181)(1.181)
SCG-PG212-LPG2113.018.012.031.533.030.030.0
(0.512)(0.709)(0.472)(1.24)(1.299)(1.181)(1.181)
SCG-PG291PG2912.020.08.040.545.541.041.0
(0.472)(0.787)(0.315)(1.594)(1.791)(1.614)(1.614)
SCG-PG291-LPG2912.020.012.040.545.541.041.0
(0.472)(0.787)(0.472)(1.594)(1.791)(1.614)(1.614)
SCG-PG292
(cULus)
PG2918.025.08.040.545.541.041.0
(0.709)(0.984)(0.315)(1.594)(1.791)(1.614)(1.614)
SCG-PG292-LPG2918.025.012.040.545.541.041.0
(0.709)(0.984)(0.472)(1.594)(1.791)(1.614)(1.614)
SCG-PG361PG3620.026.09.047.555.550.050.0
(0.787)(1.024)(0.354)(1.87)(2.185)(1.969)(1.969)
SCG-PG361-LPG3620.026.014.047.555.550.050.0
(0.787)(1.024)(0.551)(1.87)(2.185)(1.969)(1.969)
SCG-PG362
(cULus)
PG3622.032.09.047.555.550.050.0
(0.866)(1.26)(0.354)(1.87)(2.185)(1.969)(1.969)
SCG-PG362-LPG3622.032.014.047.555.550.050.0
(0.866)(1.26)(0.551)(1.87)(2.185)(1.969)(1.969)
SCG-PG421PG4225.031.012.048.066.560.060.0
(0.984)(1.22)(0.472)(1.89)(2.618)(2.362)(2.362)
SCG-PG421-LPG4225.031.016.048.066.560.060.0
(0.984)(1.22)(0.63)(1.89)(2.618)(2.362)(2.362)
SCG-PG422
(cULus)
PG4230.038.012.048.066.560.060.0
(1.181)(1.496)(0.472)(1.89)(2.618)(2.362)(2.362)
SCG-PG422-LPG4230.038.016.048.066.560.060.0
(1.181)(1.496)(0.63)(1.89)(2.618)(2.362)(2.362)
SCG-PG481PG4829.035.014.049.572.065.065.0
(1.142)(1.378)(0.551)(1.949)(2.835)(2.559)(2.559)
SCG-PG481-LPG4829.035.018.049.572.065.065.0
(1.142)(1.378)(0.709)(1.949)(2.835)(2.559)(2.559)
SCG-PG482
(cULus)
PG4834.044.014.049.572.065.065.0
(1.339)(1.732)(0.551)(1.949)(2.835)(2.559)(2.559)
SCG-PG482-LPG4834.044.018.049.572.065.065.0
(1.339)(1.732)(0.709)(1.949)(2.835)(2.559)(2.559)

SCG DIAGRAM
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language