Série SSG

Presse-étoupes à usage général, résistants à la corrosion

Idéal pour les installations telles que les fabricants de robots, les équipements d'emballage, les usines chimiques, la gestion des eaux usées, les produits alimentaires et les boissons, la construction de machines-outils et d'autres applications industrielles OEM et MRO  

 

Caractéristiques

  • Large plage de serrage des câbles
  • Prise mécanique étanche aux liquides
  • Options droite et 90
  • Joint de douille sur toute la longueur, protège le câble
  • Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -20ºC à +105ºC (-4°F à +221°F)
  • NEMA 3R, 4, 6, 13 (avec les bagues d'étanchéité de la série 5262)
  • NFPA 70-1978 (ANSI)
  • Emplacements humides et secs

Matériau

  • Construction en acier inoxydable 304
  • Joint en néoprène
  • Anneau de retenue en nylon

Convient à l'utilisation de

  • Non blindé
  • Portable

Applications

  • Construction de machines
  • Entretien et réparation
  • Fabricants de robots  
  • Matériel d'emballage  
  • Applications industrielles OEM
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
SSG

Approbation des produits

  • UL514B
  • C22.2-18.3
  • ANSI C33.84
  • NFPA 70 (ANSI)
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2011/65/EU Incorporant l'amendement 2015/863 à l'annexe II
     
UL, RU
Parts list
Documents
Contact us
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.

Numéro de pièceFiletage (NPT)Veste Range OverDimensions nominales
MinMaxABCW1W2
2920SST1/2"3.189.5315.4933.6632.9928.5828.58
(0.125)(0.375)(0.610)(1.325)(1.299)(1.125)(1.125)
2921SST1/2"7.8714.2215.4933.6632.9928.5828.58
(0.310)(0.560)(0.610)(1.325)(1.299)(1.125)(1.125)
2922SST1/2"12.7019.0515.4935.3836.6528.5831.75
(0.500)(0.750)(0.610)(1.393)(1.443)(1.125)(1.250)
2930SST3/4"3.189.5316.0036.4036.6531.7531.75
(0.125)(0.375)(0.630)(1.433)(1.443)(1.250)(1.250)
2931SST3/4"7.8714.2216.0036.4036.6531.7531.75
(0.310)(0.560)(0.630)(1.433)(1.443)(1.250)(1.250)
2932SST3/4"12.7019.0516.0036.4036.6531.7531.75
(0.500)(0.750)(0.630)(1.433)(1.443)(1.250)(1.250)
2940SST1"7.8714.2219.9435.3843.9938.1031.75
(0.310)(0.560)(0.785)(1.393)(1.732)(1.500)(1.250)
2941SST1"12.7019.0519.9435.3843.9938.1031.75
(0.500)(0.750)(0.785)(1.393)(1.732)(1.500)(1.250)
2942SST1"17.7824.1319.9436.4043.9938.1038.10
(0.700)(0.950)(0.785)(1.433)(1.732)(1.500)(1.500)
SSG DIAGRAM
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language