Série FSCG

Acier inoxydable approuvé NSF pour les aliments et les boissons

Les presse-étoupes FSCG sont utilisés dans les applications alimentaires et les boissons pour permettre la terminaison en toute sécurité des câbles dans l'équipement.

Caractéristiques

  • Boîtier extérieur lisse et hygiénique
  • Une seule pièce, entièrement fermée
  • Convient aux zones d'éclaboussures
  • Résistant à la corrosion
  • Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : De -50ºC à +125ºC (de -58°F à +257°F)
    Plage de température de fonctionnement (à court terme) : -50ºC à +100ºC (-58°F à +284°F)
  • IP66 (5 bar 30mins) - IP69

Matériau

  • Construction en acier inoxydable
  • Joints EPDM conformes à la FDA

Convient à l'utilisation de

  • Non blindé
  • Portable
  • Plateau

Applications

Applications dans le domaine de l'alimentation et des boissons

  • Zone d'éclaboussures et aires de lavage
  • Zones d'emballage et de transfert

Autres applications hygiéniques

  • Matériel médical - sans contact
  • Produits pharmaceutiques - Emballage et traitement
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
FSCG

Approbation des produits

  • NSF - 169-2012
  • RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) 2011/65/EU Incorporant l'amendement 2015/863 à l'annexe II
  • DEEE (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques) 2002/96/CE
  • LVD (Directive basse tension) 2014/35/EU
Liste des pièces
Documents
Nous contacter

Métrique FSCG

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
Numéro de pièceThreadGamme de câblesDimensions nominales
(metric)MinMaxABCDW1W2
FSCG-M121M12x1,53.06.56.021.315.616.514.010.0
(0.118)(0.256)(0.236)(0.839)(0.614)(0.650)(0.551)(0.394)
FSCG-M161M16x1,55.010.07.023.120.221.018.014.0
(0.197)(0.394)(0.276)(0.909)(0.795)(0.827)(0.709)(0.551)
FSCG-M201 M20x1,56.012.010.026.724.126.422.018.0
(0.236)(0.472)(0.394)(1.051)(0.949)(1.039)(0.866)(0.709)
FSCG-M251M25x1,512.017.014.029.130.133.028.023.0
(0.472)(0.669)(0.551)(1.146)(1.185)(1.299)(1.102)(0.906)


FSCG NPT

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
Numéro de pièceThreadGamme de câblesDimensions nominales
(NPT)Min MaxABCDW1W2
FSCG-03813/8"3.06.515.2621.220.226.518.014.0
(0.118)(0.256)(0.601)(0.835)(0.795)(1.043)(0.709)(0.551)
FSCG-03823/8"5.03.015.2623.724.126.522.014.0
(0.197)(0.394)(0.601)(0.933)(0.949)(1.043)(0.866)(0.551)
FSCG-05011/2"6.012.019.8528.030.126.528.018.0
(0.236)(0.472)(0.781)(1.102)(1.185)(1.043)(1.102)(0.709)
FSCG-07513/4"12.017.020.1531.638.039.035.023.0
(0.472)(0.669)(0.793)(1.244)(1.496)(1.535)(1.378)(0.906)

FSCG DIAGRAM
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language