Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
| | Min | Max | A | B | C | W1 | W2 |
| RBCG-M122 | M12x1,5 | 3.0 | 6.5 | 12.0 | 22.0 | 15.5 | 14.0 | 14.0 |
| | (0.118) | (0.256) | (0.472) | (0.866) | (0.61) | (0.551) | (0.551) |
| RBCG-M122-S | M12x1,5 | 3.0 | 6.5 | 6.0 | 22.0 | 15.5 | 14.0 | 14.0 |
| | (0.118) | (0.256) | (0.236) | (0.866) | (0.61) | (0.551) | (0.551) |
| RBCG-M163 | M16x1,5 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 20.0 | 18.0 | 17.0 |
| | (0.157) | (0.315) | (0.472) | (0.906) | (0.787) | (0.709) | (0.669) |
| RBCG-M163-S | M16x1,5 | 4.0 | 8.0 | 7.0 | 23.0 | 20.0 | 18.0 | 17.0 |
| | (0.157) | (0.315) | (0.276) | (0.906) | (0.787) | (0.709) | (0.669) |
| RBCG-M164 | M16x1,5 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 28.5 | 22.0 | 20.0 | 20.0 |
| | (0.197) | (0.394) | (0.472) | (1.122) | (0.866) | (0.787) | (0.787) |
| RBCG-M164-S | M16x1,5 | 5.0 | 10.0 | 7.0 | 28.5 | 22.0 | 20.0 | 20.0 |
| | (0.197) | (0.394) | (0.276) | (1.122) | (0.866) | (0.787) | (0.787) |
| RBCG-M202 | M20x1,5 | 6.0 | 12.0 | 12.0 | 26.0 | 24.5 | 22.0 | 22.0 |
| | (0.236) | (0.472) | (0.472) | (1.024) | (0.965) | (0.866) | (0.866) |
| RBCG-M202-S | M20x1,5 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 26.0 | 24.5 | 22.0 | 22.0 |
| | (0.236) | (0.472) | (0.315) | (1.024) | (0.965) | (0.866) | (0.866) |
| RBCG-M204 | M20x1,5 | 10.0 | 14.0 | 12.0 | 28.0 | 26.8 | 24.0 | 24.0 |
| | (0.394) | (0.551) | (0.472) | (1.102) | (1.055) | (0.945) | (0.945) |
| RBCG-M204-S | M20x1,5 | 10.0 | 14.0 | 8.0 | 28.0 | 26.8 | 24.0 | 24.0 |
| | (0.394) | (0.551) | (0.315) | (1.102) | (1.055) | (0.945) | (0.945) |
| RBCG-M254 | M25x1,5 | 13.0 | 18.0 | 12.0 | 33.0 | 33.0 | 30.0 | 30.0 |
| | (0.512) | (0.709) | (0.472) | (1.299) | (1.299) | (1.181) | (1.181) |
| RBCG-M254-S | M25x1,5 | 13.0 | 18.0 | 8.0 | 33.0 | 33.0 | 30.0 | 30.0 |
| | (0.512) | (0.709) | (0.315) | (1.299) | (1.299) | (1.181) | (1.181) |
| RBCG-M325 | M32x1,5 | 18.0 | 25.0 | 15.0 | 44.0 | 44.5 | 40.0 | 40.0 |
| | (0.709) | (0.984) | (0.591) | (1.732) | (1.752) | (1.575) | (1.575) |
| RBCG-M325-S | M32x1,5 | 18.0 | 25.0 | 9.0 | 44.0 | 44.5 | 40.0 | 40.0 |
| | (0.709) | (0.984) | (0.354) | (1.732) | (1.752) | (1.575) | (1.575) |
| RBCG-M405 | M40x1,5 | 22.0 | 32.0 | 15.0 | 52.5 | 55.5 | 50.0 | 50.0 |
| | (0.866) | (1.26) | (0.591) | (2.067) | (2.185) | (1.969) | (1.969) |
| RBCG-M405-S | M40x1,5 | 22.0 | 32.0 | 9.0 | 52.5 | 55.5 | 50.0 | 50.0 |