Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Les dessins des produits correspondants se trouvent au bas du tableau
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
|
S1 |
|
S2 |
|
S3 |
|
|
Min |
Max |
Min |
Max |
Min |
Max |
Min |
Max |
A |
B |
C |
W1 |
W2 |
| RBSG-M201 |
M20x1,5 |
4.0 |
12.0 |
9.0 |
12.0 |
6.0 |
9.0 |
4.0 |
6.0 |
9.0 |
27.0 |
24.5 |
22.0 |
22.0 |
|
|
(0.157) |
(0.472) |
(0.354) |
(0.472) |
(0.236) |
(0.354) |
(0.157) |
(0.236) |
(0.354) |
(1.063) |
(0.965) |
(0.866) |
(0.866) |
| RBSG-M202 |
M20x1,5 |
10.0 |
16.0 |
14.5 |
16.0 |
12.0 |
14.5 |
10.0 |
12.0 |
9.0 |
30.0 |
31.0 |
28.0 |
28.0 |
|
|
(0.391) |
(0.630) |
(0.571) |
(0.63) |
(0.472) |
(0.571) |
(0.394) |
(0.472) |
(0.354) |
(1.181) |
(1.220) |
(1.102) |
(1.102) |
| RBSG-M251 |
M25x1,5 |
4.0 |
12.0 |
9.0 |
12.0 |
6.0 |
9.0 |
4.0 |
6.0 |
9.0 |
27.0 |
31.0 |
28.0 |
22.0 |
|
|
(0.157) |
(0.472) |
(0.354) |
(0.472) |
(0.236) |
(0.354) |
(0.157) |
(0.236) |
(0.354) |
(1.063) |
(0.965) |
(0.866) |
(0.866) |
| RBSG-M252 |
M25x1,5 |
10.0 |
18.0 |
14.5 |
18.0 |
12.0 |
14.5 |
10.0 |
12.0 |
9.0 |
30.5 |
31.0 |
28.0 |
28.0 |
|
|
(0.394) |
(0.709) |
(0.571) |
(0.709) |
(0.472) |
(0.571) |
(0.394) |
(0.472) |
(0.354) |
(1.201) |
(1.220) |
(1.102) |
(1.102) |
| RBSG-M321 |
M32x1,5 |
10.0 |
18.0 |
14.5 |
18.0 |
12.0 |
14.5 |
10.0 |
12.0 |
9.0 |
30.5 |
39.0 |
35.0 |
28.0 |
|
|
(0.394) |
(0.709) |
(0.571) |
(0.709) |
(0.472) |
(0.571) |
(0.394) |
(0.472) |
(0.354) |
(1.201) |
(1.535) |
(1.378) |
(1.102) |
| RBSG-M322 |
M32x1,5 |
14.0 |
24.0 |
20.0 |
24.0 |
17.0 |
20.0 |
14.0 |
17.0 |
9.0 |
33.0 |
39.0 |
35.0 |
35.0 |
|
|
(0.551) |
(0.945) |
(0.787) |
(0.945) |
(0.669) |
(0.787) |
(0.551) |
(0.669) |
(0.354) |
(1.299) |
(1.535) |
(1.378) |
(1.378) |
| RBSG-M323 |
M32x1,5 |
22.0 |
28.0 |
27.0 |
28.0 |
24.0 |
27.0 |
22.0 |
24.0 |
9.0 |
41.0 |
49.5 |
45.0 |
45.0 |
|
|
(0.866) |
(1.102) |
(1.063) |
(1.102) |
(0.945) |
(1.063) |
(0.866) |
(0.945) |
(0.354) |
(1.614) |
(1.949) |
(1.772) |
(1.772) |
| RBSG-M401 |
M40x1,5 |
14.0 |
24.0 |
20.0 |
24.0 |
17.0 |
20.0 |
14.0 |
17.0 |
9.0 |
33.0 |
49.5 |
45.0 |
35.0 |
|
|
(0.551) |
(0.945) |
(0.787) |
(0.945) |
(0.669) |
(0.787) |
(0.551) |
(0.669) |
(0.354) |
(1.063) |
(1.969) |
(1.772) |
(1.378) |
| RBSG-M402 |
M40x1,5 |
22.0 |
32.0 |
27.0 |
32.0 |
24.0 |
27.0 |
22.0 |
24.0 |
9.0 |
40.5 |
49.5 |
45.0 |
45.0 |
|
|
(0.866) |
(1.260) |
(1.063) |
(1.26) |
(0.945) |
(1.063) |
(0.866) |
(0.945) |
(0.354) |
(1.594) |
(1.949) |
(1.772) |
(1.772) |
| RBSG-M501 |
M50x1,5 |
26.0 |
35.0 |
31.0 |
35.0 |
28.0 |
31.0 |
26.0 |
28.0 |
9.0 |
43.5 |
61.0 |
55.0 |
50.0 |
|
|
(1.024) |
(1.378) |
(1.220) |
(1.378) |
(1.102) |
(1.22) |
(1.024) |
(1.102) |
(0.354) |
(1.713) |
(2.402) |
(2.165) |
(1.969) |
| RBSG-M502 |
M50x1,5 |
35.0 |
44.0 |
41.0 |
44.0 |
38.0 |
41.0 |
35.0 |
38.0 |
9.0 |
43.0 |
70.0 |
64.0 |
64.0 |