Série C1

Presse-étoupe à double compression Ex d e

ATEX/IECEx Presse-étoupes métalliques pour câbles armés offrant une configuration à double compression.


Caractéristiques
  • Double compression, câble intérieur et gaine extérieure
  • Large plage de serrage des câbles
  • Bonne résistance à la corrosion
  • Plage de température de fonctionnement (utilisation normale) : -40ºC à +100ºC (-40°F à +212°F)
  • IP66 - IP68 (5-Bar 30 minutes)

Matériau

  • Laiton nickelé ou acier inoxydable 316L
  • Joints en chloroprène ou en silicone

Convient à l'utilisation de

  • SWA (blindage en fil d'acier),
  • SWB (Tresse en fil d'acier) 
  • AWA (Fil d'aluminium blindé)
  • STA (ruban d'acier blindé)

Applications

  • Convient aux applications Ex d Ex e et Ex tb
  • Zones de gaz 1, 2 et zones de poussière 21, 22
  • Panneaux de contrôle et boîtes de jonction
  • Boîtiers pour luminaires  &
  • Construction de machines
  • Traçage thermique
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
  • 中文
C1 series

Approbation des produits

  • EN/IEC 60079-0, 60079-1, 60079-7, 60079-31
    -II2GD, Ex d e IIC Gb, Ex tb IIIC Db
  • EN 62444
  • Classe et zone UL2225
    -Classe 1 Zone 1 AEx e IIC
  • UL514B
    -Classe 1 Div 2 ABCD
  • RoHS 2011/65/EU
  • WEEE 2002/96/EC
  • LVD 2014/35/EU
  • DNV Marine Type Approval

dts-product-approval-logo-atexdts-product-approval-logo-iec-ex EACExkopex-ex-product-approval-logo-cnex product-approval-logo-c-ul-us DNV


C1 Metric

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
 


Numéro de pièceFiletage métriqueIntérieur Min.Extérieur Max. (mm/in)A MinB MinC MinW1W2W3
EXN03MSC1M16x1,53.0 - 8.56.0 - 12.016.047.529.022.026.026.0
0.118 - 0.3350.236 - 0.472(0.63)(1.87)(1.142)(0.866)(1.024(1.024
EXN03MMC1M16x1,56.0 - 12.08.5 - 16.0165031.5252929
0.236 - 0.4720.335 - 0.630(0.63)(1.969)(1.24)(0.984)(1.142(1.142
EXN04MSC1M20x1,53.0 - 8.56.0 - 12.01647.529242626
0.118 - 0.3350.236 - 0.472(0.63)(1.87)(1.142)(0.945)(1.024)(1.024)
EXN04MMC1M20x1,56.0 - 12.08.5 - 16.0164731.5252929
0.236 - 0.4720.335 - 0.630(0.63)(1.929)(1.24)(0.984)(1.142)(1.142)
EXN04MLC1M20x1,512.0 - 14.516.0 - 20.0165235283032
0.472 - 0.5710.630 - 0.787(0.63)(2.047)(1.378)(1.102)(1.181)(1.26)
EXN05MSC1M25x1,56.0 - 12.08.5 - 16.01850.531.5292929
0.236 - 0.4720.335 - 0.630(0.709)(1.988)(1.24)(1.142)(1.142)(1.142)
EXN05MMC1M25x1,512.0 - 16.016.0 - 21.01854.537323434
0.472 - 0.6300.630 -0.827(0.709)(2.146)(1.457)(1.26)(1.339)(1.339)
EXN05MLC1M25x1,512.0 - 20.016.0 - 26.01860.544364040
0.472 - 0.7870.630 - 1.024(0.709)(2.382)(1.732)(1.417)(1.575)(1.575
EXN06MSC1M32x1,512.0 - 20.016.0 - 26.0186244404040
0.472 - 0.7870.630 - 1.024(0.709(2.441)(1.732)(1.575)(1.575)(1.575
EXN06MMC1M32x1,515.0 - 26.020.0 - 33.01878.557485252
0.591 - 1.0240.787 - 1.299(0.709)(3.091)(2.244)(1.89)(2.047)(2.047)
EXN07MSC1M40x1,515.0 - 26.020.0 - 33.01878.557485252
0.591 - 1.0240.787 - 1.299(0.709)(3.091)(2.244)(1.89)(2.047)(2.047)
EXN07MMC1M40x1,520.0 - 32.029.0 - 41.01889.566556060
0.787 - 1.2601.142 - 1.614(0.709)(3.524)(2.598)(2.165)(2.362)(2.362)
EXN08MSC1M50x1,522.0 - 35.033.0 - 48.01896.582607075

0.866 - 1.3781.299 - 1.890(0.709)(3.799)(3.228)(2.362)(2.756)(2.953)
EXN08MMC1M50x1,527.0 - 41.036.0 - 52.01810083707074
1.063 - 1.6141.417 - 2.047(0.709)(3.937)(3.268)(2.756)(2.756)(2.913)
EXN09MSC1M63x1,535.0 - 45.043.0 - 57.02010689.5758080
1.378 - 1.7721.693 - 2.244(0.787)(4.173)(3.524)(2.953)(3.15)(3.15)
EXN09MMC1M63x1,540.0 - 52.047.0 - 60.02010894858585
1.575 - 2.0471.850 - 2.362(0.787)(4.252)(3.701)(3.346)(3.346)(3.346)
EXN10MSC1M75x1,540.0 - 52.047.0 - 60.02010794858585
1.575 - 2.0471.850 - 2.362(0.787)(4.252)(3.701)(3.346)(3.346)(3.346)
EXN10MMC1M75x1,545.0 - 60.054.0 - 70.020125110.59095100
1.772 - 2.3622.126 - 2.756(0.787)(4.921)(4.35)(3.543)(3.74)(3.937)
EXN11MSC1M90x1.545.0 - 60.054.0 - 70.020124110.59595100
1.772 - 2.3622.126 - 2.756(0.787)(4.882)(4.35)(3.74)(3.74)(3.937)
EXN11MMC1M90x1,560.0 - 72.063.0 - 80.020154127110115115
2.362 - 2.8352.480 - 3.150(0.787)(6.063)(5.0)(4.331)(4.528)(4.528)
EXN12MSC1M110x2.045.0 - 60.054.0 - 70.020124110.512095100
1.772 - 2.3622.126 - 2.756(0.787)(4.882)(4.35)(4.724)(3.74)(3.937)
EXN12MMC1M110x2.060.0 - 72.063.0 - 80.020154127120115115
2.362 - 2.8352.480 - 3.150(0.787)(6.063)(5.0)(4.724)(4.528)(4.528)


C1 NPT

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
 


Numéro de pièceFiletage métriqueIntérieur Min.Extérieur Max. (mm/in)A MinB MinC MinW1W2W3
EXN03ASC13/8”3.0 - 8.56.0 - 12.016.047.529.022.026.026.0
0.118 - 0.3350.236 - 0.472(0.63)(1.87)(1.142)(0.866)(1.024)(1.024)
EXN03AMC13/8”6.0 - 12.08.5 - 16.016.050.031.525.029.029.0
0.236 - 0.4720.335 - 0.630(0.63)(1.969)(1.24)(0.984)(1.142)(1.142)
EXN04ASC11/2”3.0 - 8.56.0 - 12.016.047.529.024.026.026.0
0.118 - 0.3350.236 - 0.472(0.63)(1.87)(1.142)(0.945)(1.024)(1.024)
EXN04AMC11/2”6.0 - 12.08.5 - 16.016.049.031.525.029.029.0
0.236 - 0.4720.335 - 0.630(0.63)(1.929)(1.24)(0.984)(1.142)(1.142)
EXN04ALC11/2”12.0 - 14.516.0 - 20.016.052.035.028.030.032.0
0.472 - 0.5710.630 - 0.787(0.63)(2.047(1.378)(1.102)(1.181)(1.26)
EXN05ASC13/4”6.0 - 12.08.5 - 16.018.050.531.529.029.029.0
 0.236 - 0.4720.335 - 0.630(0.709)(1.988)(1.24)(1.142)(1.142)(1.142)
EXN05AMC13/4”12.0 - 16.016.0 - 21.018.054.537.032.034.034
0.472 - 0.6300.630 - 0.827(0.709)(2.146)(1.457)(1.26)(1.339)(1.339)
EXN05ALC13/4”12.0 - 20.016.0 - 26.018.060.544.036.040.040.0
0.472 - 0.7870.630 - 1.024(0.709)(2.382)(1.732)(1.417)(1.575)(1.575)
EXN06ASC11”12.0 - 20.016.0 - 26.018.062.044.040.040.040.0
0.472 - 0.7870.630 - 1.024(0.709)(2.441)(1.732)(1.575)(1.575)(1.575)
EXN06AMC11”20.0 - 32.029.0 - 41.018.089.566.055.060.060.0
0.787 - 1.2601.142 - 1.614(0.709)(3.524)(2.598)(2.165)(2.362)(2.362)
EXN07ASC111/4”22.0 - 35.033.0 - 48.021.096.582.060.070.075.0
0.866 - 1.3781.299 - 1.890(0.827)(3.799)(3.228)(2.362)(2.756)(2.953)
EXN07AMC111/4”27.0 - 41.036.0 - 52.021.0100.083.070.070.074.0
1.063 - 1.6141.417 - 2.047(0.827)(3.937)(3.268)(2.756)(2.756)(2.913)
EXN08ASC111/2”35.0 - 45.043.0 - 57.021.0106.089.575.080.080.0
1.378 - 1.7721.693 - 2.244(0.827)(4.173)(3.524)(2.953)(3.15)(3.15)
EXN08AMC111/2”40.0 - 52.047.0 - 60.021.0108.094.085.085.085.0
1.575 - 2.0471.850 - 2.362(0.827)(4.252)(3.701)(3.346)(3.346)(3.346)
EXN09ASC12”40.0 - 52.047.0 - 60.021.0108.094.085.085.085.0
1.575 - 2.0471.850 - 2.362(0.827)(4.252)(3.701)(3.346)(3.346)(3.346)
EXN09AMC12”45.0 - 60.054.0 - 70.021.0125.0110.590.095.0100.0
1.772 - 2.3622.126 - 2.756(0.827)(4.921)(4.35)(3.543)(3.74)(3.937)
EXN10ASC121/2”45.0 - 60.054.0 - 70.021.0124.0110.595.095.0100.0
1.772 - 2.3622.126 - 2.756(0.827)(4.882)(4.35)(3.74)(3.74)(3.937)
EXN10AMC121/2”60.0 - 72.063.0 - 80.021.0154.0127.0110.0115.0115.0
2.362 - 2.8352.480 - 3.150(0.827)(6.063)(5.000)(4.331)(4.528)(4.528)
EXN11ASC13”45.0 - 60.054.0 - 70.021.0124.0110.5120.095.0100.0
1.772 - 2.3622.126 - 2.756(0.827)(4.882)(4.350)(4.724)(3.74)(3.937)
EXN11AMC13”60.0 - 72.063.0 - 80.021.0154.0127.0120.0115.0115.0
2.362 - 2.8352.480 - 3.150(0.8)(6.1)(5.0)(4.7)(4.5)(4.528)
EXN12ASC131/2”45.0 - 60.054.0 - 70.021.0124.0110.5120.095100.0
1.772 - 2.3622.126 - 2.756(0.787)(4.882)(4.35)(4.724)(3.74)(3.937)
EXN12AMC131/2”60.0 - 72.063.0 - 80.021.0154.0127.0120.0115.0115.0
2.362 - 2.8352.480 - 3.150(0.787)(6.063)(5.0)(4.724)(4.528)(4.528)

C1 schematic
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language