STE – Star Teck Extreme Series

Presse-étoupes ordinaires pour câble Teck

 

La série de raccords de câbles STAR TECK® STE est conçue pour une intégrité optimale dans les applications ordinaires.

Caractéristiques
  • Excellente résistance à l'arrachement
  • Construction métallique robuste
  • Installation rapide et facile sans démontage
  • Prise de la plage de serrage étendue
  • Assure la continuité de la mise à la terre de l'armure du câble
  • Plage de température de fonctionnement sûre : -40ºC à +90ºC (-40°F à +194°F)
  • Type 4/4X

Matériau

  • Construction en aluminium sans cuivre
  • Zingage Matériaux en acier disponibles  

Convient à l'utilisation de

  •  Câble Teck et ACWU  

Applications

  • Permet de faire passer des câbles à gaine métallique à travers une cloison ou une enceinte dans les zones industrielles et dangereuses.
  • Industrie pétrolière et gazière, marchés chimiques et industriels
  • Zones de construction et d'installation où les câbles à gaine métallique sont spécifiés
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
STE

Approbation des produits

  • RoHS (directive sur la restriction des substances dangereuses) 2011/65/EU
  • CSA E60079-0/ -7
    - Ex e II
  • CSA C22.2 No.25/-174
    - Classe I Div1 ABCD Classe II Div1 EFG Classe III Div1
    - Se référer au CEC pour les applications spécifiques
  • UL2279
    - Classe I, Zone 1, AEx e II
  • UL514B/50 et CSA C22.2-18.3/-94
    - Emplacements humides et secs
    - Convient pour les emplacements de classe I Div 2, classe II Div 2 et classe III selon NEC
     

kopex-ex-product-approval-logo-ulkopex-ex-product-approval-logo-csa

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.

Numéro de pièceFiletage (NPT)Gamme de câbles
Gamme sur la vestePortée sur l'armureDimensions nominales (in)
MinMaxMinMaxABC
STE050 DATA1/2”12.70
(0.500)
17.78
(0.700)
10.41
(0.410)
15.49
(0.610)
15.75
(0.620)
53.34
(2.100)
34.54
(1.360)
STE0501/2”15.24
(0.600)
25.02
(0.985)
13.21
(0.520)
22.73
(0.895)
15.75
(0.620)
64.01
(2.520)
41.40
(1.630)
STE0753/4”21.84
(0.860)
30.61
(1.205)
19.81
(0.780)
28.58
(1.125)
16.00
(0.630)
72.14
(2.840)
52.83
(2.080)
STE1001”24.13
(0.950)
34.93
(1.375)
22.10
(0.870)
32.89
(1.295)
19.94
(0.785)
76.71
(3.020)
58.42
(2.300)
STE1251 1/4”29.21
(1.150)
41.28
(1.625)
25.15
(0.990)
37.21
(1.465)
20.57
(0.810)
101.85
(4.010)
71.63
(2.820)
STE1501 1/2”36.58
(1.440)
49.91
(1.965)
32.51
(1.280)
45.85
(1.805)
20.96
(0.825)
108.97
(4.290)
82.55
(3.250)
STE2002”46.36
(1.825)
60.33
(2.375)
42.29
(1.665)
56.26
(2.215)
21.84
(0.860)
104.65
(4.120)
91.44
(3.600)
STE2502 1/2”57.53
(2.265)
72.14
(2.840)
53.47
(2.105)
68.07
(2.680)
32.51
(1.280)
144.02
(5.670)
120.65
(4.750)
STE3003”67.82
(2.670)
83.06
(3.270)
64.64
(2.545)
79.88
(3.145)
33.66
(1.325)
146.81
5.780)
137.16
(5.400)
STE3503 1/2”81.79
(3.220)
98.30
(3.870)
78.49
(3.090)
92.46
(3.640)
35.31
(1.390)
145.80
(5.740)
149.86
(5.900)
STE4004”93.09
(3.665)
110.24
(4.340)
90.17
(3.550)
107.32
(4.225)
35.31
(1.390)
147.07
(5.790)
162.56
(6.400)

STE DIAGRAM
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language