STED – Star Teck Extreme Director

Presse-étoupes ordinaires pour câble Teck

 

La série de raccords de câbles STAR TECK® STED est conçue pour une intégrité optimale dans les applications ordinaires. Conçus pour résister aux environnements les plus difficiles et les plus corrosifs.

Caractéristiques
  • Excellente résistance à l'arrachement
  • Construction métallique robuste
  • Installation rapide et facile sans démontage
  • Prise de la plage de serrage étendue
  • Assure la continuité de la mise à la terre de l'armure du câble
  • Dirige le câble pour une installation à partir d'un angle droit jusqu'à un angle de 90°.
  • Plage de température de fonctionnement sûre : -40ºC à +90ºC (-40°F à +194°F)
  • Type 4/4X

Matériau  

  • Construction en aluminium sans cuivre

Convient à l'utilisation de

  •  Câble Teck et ACWU  

Applications

  • Permet de faire passer des câbles à gaine métallique à travers une cloison ou une enceinte dans les zones industrielles et dangereuses.
  • Industrie pétrolière et gazière, marchés chimiques et industriels
  • Zones de construction et d'installation où les câbles à gaine métallique sont spécifiés
Select Language
  • English
  • français
  • 日本語
STED075i

Approbation des produits

  • RoHS (directive sur la restriction des substances dangereuses) 2011/65/EU
  • CSA E60079-0/ -7
    - Ex e II
  • CSA C22.2 No.25/-174
    - Classe I Div1 ABCD Classe II Div1 EFG Classe III Div1
    - Se référer au CEC pour les applications spécifiques
  • UL2279
    - Classe I, Zone 1, AEx e II
  • UL514B/50 et CSA C22.2-18.3/-94
    - Emplacements humides et secs
    - Convient pour les emplacements de classe I Div 2, classe II Div 2 et classe III selon NEC

kopex-ex-product-approval-logo-ulkopex-ex-product-approval-logo-csa

Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.

Numéro de pièceThread (NPT)Gamme sur la vestePortée sur l'armureDimensions nominales (in)
MinMaxMinMaxABCDEF
STED0501/2”15.2422.4813.2120.1917.46136.5349.2120.6496.8463.5
(0.600)(0.885)(0.520)(0.795)(0.688)(5.375)(1.938)(0.813)(3.813)(2.500)
STED0753/4”21.8430.6119.8128.5817.46168.4063.5026.99101.6076.20
(0.860)(1.205)(0.780)(1.125)(0.688)(6.630)(2.500)(1.063)(4.000)(3.000)

STED DIAGRAM
  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language