Les raccords utilisés dans une débouchure de taille commerciale nécessitant une homologation de type 4X requièrent un joint d'étanchéité de la série 5262.
Les chiffres en gras sont métriques, les chiffres entre parenthèses sont en pouces.
Remarque : Le produit doit être installé conformément aux codes électriques nationaux et locaux en vigueur.
| Min | Max | ASG | MSG | MSG-45 | ASG-90 | MSG-90 |
| WMG-PC1 | 4.75 | 6.35 | 2920AL | 2520 | 2200 | 4960AL | 2267 |
| -0.187 | -0.25 |
| WMG-PC2 | 6.35 | 9.53 | 2920AL | 2521 | 2201 | 4960AL | 2268 |
| -250 | -0.375 |
| WMG-PC3 | 9.53 | 12.7 | 2921AL | 2522 | 2202 | 4961AL | 2269 |
| -0.375 | -0.5 |
| WMG-PC4 | 12.7 | 15.88 | 2922AL
2941AL | 2524
2544 | 2204
2209
2214 | 4962AL
4972AL
4681AL | 2250
2273
2255 |
| -0.5 | -0.625 |
| WMG-PC5 | 15.88 | 19.05 | 2922AL
2941AL | 2525
2545 | 2205
2210
2215 | 4962AL
4972AL
4681AL | 2251
2274
2256 |
| -0.625 | -0.75 |
| WMG-PC6 | 4.75 | 6.35 | 2930AL | 2530 | 2206 | 4970AL | 2252 |
| -0.187 | -0.25 |
| WMG-PC7 | 6.35 | 9.53 | 2930AL | 2531
2541 | 2207 | 4970AL | 2271 |
| -0.25 | -0.375 |
| WMG-PC8 | 9.53 | 12.7 | 2931AL
2940AL | 2532
2542 | 2208
2213 | 4961AL
4980AL | 2272
2254 |
| -0.375 | -0.5 |
| WMG-PC9 | 19.05 | 22.22 | 2942AL | 2536
2546 | 2211
2216 | 4982AL | 2253
2275 |
| -0.75 | -0.875 |
| WMG-PC10 | 22.22 | 25.4 | | 2547 | 2217 | | 2276 |
| -0.875 | -1 |
| WMG-PC11 | 22.22 | 25.4 | | 2548
2558 | 2218 | | 2257
2277 |
| -0.875 | -1 |
| WMG-PC12 | 25.4 | 25.58 | | 2548
2558
2549
2559 | 2218
2219 | | 2257
2277
2258
2278 |
| -1 | -1.125 |
| WMG-PC13 | 28.58 | 31.75 | | 2549
2559 | | | 2219
2278 |
| -1.125 | -1.25 |
| WMG-PC14 | 28.58 | 31.75 | | 2556
2564 | | | 2222
2282
2283 |
| -1.125 | -1.25 |
| WMG-PC15 | 31.75 | 34.93 | | 2564 | 2222 | | 2256
2283 |
| -1.25 | -1.375 |
| WMG-PC16 * | 34.93 | 38.1 | | 2557 | 2223 | | 2280 |
| -1.375 | -1.5 |
| WMG-PC17 * | 28.58 | 31.75 | | 2573 | | | 2284 |
| -1.125 | -1.25 |
| WMG-PC18 * | 31.75 | 34.93 | | 2573 | | | 2284 |
| -1.25 | -1.375 |
| WMG-PC19 * | 34.93 | 38.1 | | 2565
2574 | | | 2285 |
| -1.375 | -1.5 |
| WMG-PC20 * | 31.1 | 41.28 | | 2565 | | | 2285 |
| -1.5 | -1.625 |
| WMG-PC21 * | 41.28 | 44.45 | | 2575 | | | 2286 |
| -1.625 | -1.75 |
| WMG-PC22 * | 44.45 | 47.63 | | 2575 | | | 2286 |