Alimentations haute performance pour les applications industrielles exigeantes
Les alimentations haute performance CP-C.1 d’ABB sont conçues pour les applications industrielles les plus exigeantes, offrant une efficacité énergétique élevée, une grande fiabilité et des fonctionnalités innovantes. Cette gamme avancée dispose d’une réserve de puissance intégrée de 150 % et atteint un rendement allant jusqu’à 94 %. Elles sont équipées d’une protection contre la surchauffe et d’une correction active du facteur de puissance, le tout avec une large plage d’entrée AC/DC et de nombreuses homologations internationales. Faites des alimentations CP-C.1 votre choix privilégié pour vos applications DC professionnelles. Les certifications ATEX et IECEx permettent une utilisation dans des zones à atmosphère explosive.
Principaux avantages
- Réserve de puissance et gestion des courants de crête pour maximiser la disponibilité du système
- Rendement élevé (jusqu’à 94 %) pour réduire la consommation d’énergie, gagner de la place et limiter la chaleur
- Fiabilité en environnements sévères grâce à une plage étendue de températures de fonctionnement
- Version avec carte électronique vernie et homologation ATEX/IECEx pour zones à risque d’explosion
- Unité de redondance additionnelle CP-C.1-A-RU disponible pour assurer une véritable redondance
Principales caractéristiques
- Tension de sortie nominale : 24 V DC
- Courants de sortie nominaux : 5 A, 10 A, 20 A
- Puissances de sortie nominales : 120 W, 240 W, 480 W
- Rendement élevé jusqu’à 94 %
- Température ambiante de fonctionnement : -25...+70 °C
- Température étendue avec version carte vernie : -40...+70 °C
- Refroidissement par convection naturelle – sans ventilateur