Alimentations CP-B

Unités de tampon à ultracondensateurs

Les modules de tampon CP-B d’ABB, basés sur des ultracondensateurs, assurent une alimentation sans interruption de courte durée en 24 V DC en tamponnant la charge en cas de coupure de courant.
Ces modules utilisent une nouvelle technologie de stockage d’énergie via des ultracondensateurs, ce qui supprime totalement les besoins de maintenance et évite les décharges profondes, contrairement aux batteries traditionnelles.

Le stockage d’énergie peut être étendu avec des modules d’extension pour des durées de tampon plus longues, offrant ainsi une grande flexibilité d’adaptation.

Principaux avantages

• Sans maintenance
• Dernière technologie à ultracondensateurs
• Aucune décharge profonde
• Résistance aux températures élevées

Caractéristiques principales

• Tension d’entrée nominale : 24 V DC
• Courants nominaux : 3 A DC, 10 A DC, 20 A DC
• Indicateurs LED d’état
• Rendement élevé supérieur à 90 %

CP-B_group_image_small
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • italiano
  • 日本語
  • polski
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • français (Belgique)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Points forts

Produits et Documentation

Select region / language