Alimentations avec fonctionnalités améliorées
La gamme CP-E d’ABB offre des fonctionnalités améliorées et un processus de sélection plus simple et rationnel. Tous les blocs d’alimentation peuvent fonctionner à une température ambiante allant jusqu’à +70 °C.
Principaux avantages
• Les dispositifs 24 V > 18 W de la gamme CP-E disposent d’une sortie/contact pour la surveillance de la tension de sortie et le diagnostic à distance
• Optimisées pour une utilisation mondiale, les alimentations CP-E peuvent être alimentées par une large gamme de tensions AC ou DC
• Tension de sortie réglable en continu : s’adapte de manière optimale à chaque application, par exemple pour compenser les chutes de tension dues à de longues longueurs de câble
• Modules de redondance disponibles pour établir une véritable redondance
Caractéristiques principales
• Tensions de sortie réglables : 5 V, 12 V, 24 V, 48 V DC
• Courants de sortie : 0,625 A / 0,75 A / 1,25 A / 2,5 A / 3 A / 5 A / 10 A / 20 A
• Plage de puissance : 15 W, 18 W, 30 W, 60 W, 120 W, 240 W, 480 W
• Rendement élevé jusqu’à 90 %
• Faible dissipation de puissance et faible échauffement
• Plage de température ambiante en fonctionnement : -40 ... +70 °C