CP-D RU, CP-A RUD, CP-A RU

Modules de redondance

Les modules de redondance ABB sont conçus pour établir une véritable redondance, augmentant ainsi considérablement la disponibilité des systèmes électriques. En fonction du courant de sortie et du type de boîtier de l’alimentation, trois versions sont disponibles :

  • CP-D RU en boîtier MDRC
  • CP-A RUD pour une configuration réellement redondante de deux alimentations 24 V DC avec un courant de sortie max. de 2,5 A par canal
  • CP-C.1-A-RU pour une configuration réellement redondante de deux alimentations 24 V DC de la gamme CP-C.1
2CDC271001S0017
Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • français
  • italiano
  • polski
  • português
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • français (Belgique)

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Produits et Documentation

Select region / language