Les différentes plateformes de disjoncteurs ou de disjoncteurs différentiels ne permettent pas d'intégrer directement la gamme d'accessoires standard. Aujourd'hui, la situation change avec les Interface / Contact Auxiliaire SCC-IH6R et DSCC-IH6R, qui assurent la compatibilité avec l'ensemble des accessoires ABB System pro M. Nous présentons également les contacts de Signal DéfautSCC-S6R et DSCC-S6R, directement connectables.
Ces nouveaux produits, série SCC, apportent plus de flexibilité et de possibilité de protection avec la combinaison de l’appareillage avec accessoires de la gamme System Pro M ainsi qu’une installation rapide, fiable sur le rail DIN, avec des peignes de répartition, et enfin une solution peu encombrante en combinaison avec les disjoncteurs Phase/Neutre SN201.
Grâce aux nouvelles interfaces SCC-IH6R et DSCC-IH66, ABB permet de combiner les disjoncteurs SN201, S200C (version 2025) et les disjoncteurs différentiels DS203NC, DS202CR, avec les accessoires standard System Pro M. Ces interfaces intègrent déjà un contact auxiliaire.