Appareillage Modulaire sur RAIL DIN – MDRCs

Tous ce qu’il vous faut pour compléter votre installation basse tension


Les Fonctions Modulaires sont une gamme de composants qui fournissent toutes les fonctions pour compléter l'offre d’un tableau électrique séparé des lignes de protection et de la protection contre les courants résiduelles, telles que la mesure, le contrôle et la commande des circuits.

Ils sont branchés sur un Rail DIN standard en un clic.

Principaux avantages

  • Laissez le système pro M compact ® être un véritable système : Les Fonctions Modulaires permettent d'améliorer les performances de leurs MDBs et SDBs, groupés ensemble à chaque instant
  • La qualité incomparable d’ABB : la qualité d'ABB sur chacune des fonctions des tableaux électriques, du résidentiel à l’industrielles, de la ligne de protection aux fonctions auxiliaires
  • Remplacé sans regrets : une gamme spécialisée d’appareils et une meilleure documentation technique, pour faire un tableau électrique 100 % ABB sans regrets
  • Regarder et ressentir : le tableau aura la même couleur !


Caractéristiques principales
 

  • Une large gamme de courant, de tensions et de puissances, pour remplir toutes les exigences d’intégration
  • La largeur de tous les appareils est multiple avec les critères des modules DIN, de17,5 mm à 18 mm
  • Large gamme d'accessoires pour la signalisation, la commande et le couplage

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Nouveautés :

Nos offres :

  • Contactez-nous

    Soumettre votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language