Interrupteurs crépusculaires T Line

Economies et utilisation intelligente de l’énergie pour l’éclairage

Les interrupteurs crépusculaires T line commande les circuits d'éclairage en fonction de la lumière ambiante détectée par le capteur. Leur application est particulièrement utile dans les lieux publics tels que les jardins, les parkings, les entrées, les cours, où ils peuvent réduire la consommation d'énergie. La version T1 à un canal est par défaut réglé 10 Lux, il dispose d'un délai de commutation et 2 indicateurs LED, une pour l'indication de la valeur de seuil et l'autre pour l'état du contact.
Le T1 Plus comporte lui quatre plages de réglages allant de 2 à 15 000 Lux et d’une minuterie intégré pour éviter les allumages intempestifs. Différentes autres versions permettent une intégration dans d’autre application comme le T1 Pôle dédié au pilotage de la lumière dans les candélabres.

Principaux avantages

  • Deux indicateurs LED : une pour l'état du contact et une pour la valeur de seuil
  • Cellule photoélectrique réglée en usine à 10 Lux
  • Quatre différentes échelles pour un réglage plus précis de la valeur de luminosité sur la version PLUS
  • Câblage et schéma de fonctionnement sur le produit en version pole / murale


Caractéristiques principales

  • IP65 sur le produit en version en pole / murale

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

En savoir plus

Select region / language