Sonneries

Tout ce dont vous avez besoin pour compléter votre installation basse tension

TLa gamme de sonnerie et buzzer comprend des versions modulaires de type 12V ou 230V pour la signalisation acoustique dans les secteurs résidentiels et commerciaux ainsi que pour les applications industrielles telles que la notification d'alarmes, la supervision et l'utilisation intensive (écoles, usines etc...).

Pour compléter l'offre, les versions TSM et TSR incluent également un transformateur : l'entrée est de 230V a.c. et la sonnerie est alimentée en 12 ou 24 V.

Vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant un produit?

Principaux avantages

bells-buzzers-main-benefit-pictogram-complete-range

Gamme complète

Disponible dans des versions de types 12V et 230V adaptées à une large gamme d'applications
bells-buzzers-main-benefit-pictogram-reliable

Fiable

Très faible variation de tension (inférieure à la tolérance de la norme) pour alimenter également les appareils les plus sensibles
bells-buzzers-main-benefit-pictogram-compact

Compact

Dimensions très compétitives : 1 seule largeur de module

Produits et téléchargements

Produits
Téléchargements
Loading documents
Select region / language